안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 플랩, 커버 또는 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트 등의 안전 가드를 효과적으로 보호하는 데 사용됩니다. 30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인이므로, 공간이 중요한 어플리케이션에서도 안전 스위치를 설치할 공간을 항상 확보할 수 있습니다. 1950N의 유지력 FZH(F1max: 3900N)를 갖춘 이 소형 안전 가드 잠금 장치는 EN ISO 13849-1의 PL d, Cat. 3에 해당하는 작업자 보호 어플리케이션을 위해 안전 가드 잠금 기능을 제공합니다.
안전 잠금 장치 PSENmlock mini
강력한 가드 잠금. 간단히 설치할 수 있는 소형 장치.
유연성 및 생산성 향상을 위한 안전 잠금 장치
안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 안전 게이트 보호를 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 초소형으로 설계된 안전 잠금 장치는 기계에 통합하기에 이상적이며 소중한 공간을 절약해 줍니다. 또한 액추에이터를 왼쪽, 오른쪽 및 전면에 부착할 수 있으므로 PSENmlock mini는 높은 수준의 설치 유연성도 제공합니다. 그 결과 기계 설계 유연성이 훨씬 커집니다.
PSENmlock mini는 PL d, Cat. 3에 따라 직렬 연결할 수 있으므로 배선을 최소화하고 시운전을 간소화하여 시간과 비용을 절약해 줍니다.
쌍안정 가드 잠금 원리가 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 정전 시에는 마지막 상태가 유지되므로 게이트가 닫혀 잠긴 상태가 되거나 열린 상태가 됩니다. 가드 잠금 장치는 게이트가 잠기거나 열릴 때만 전원을 공급하면 되므로 이 원리에 따라 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 솔레노이드의 이중 채널 작동을 통해 높은 수준의 안전 보장. 오류 발생 시 OSSD는 꺼지지만 가드 잠금은 유지됩니다. 이 잠금 상태는 한 번의 비활성화 동작으로 해제할 수 있습니다.
제한된 공간에서 신뢰할 수 있는 안전 제공 - 고객이 받는 혜택
빠른 설치 - 시간 절약
- PSENmlock mini는 단 2개의 나사만으로 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
- 유연한 액추에이터를 안전 가드의 내부와 외부에 설치할 수 있으며, 오른쪽, 왼쪽 및 전면에서 부착할 수 있습니다.
컴팩트한 디자인 – 공간 절약
- 30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인의 안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 PSENmlock보다 60% 더 작으므로 공간이 제한적인 어플리케이션에 이상적입니다.
- 또한 최소 게이트 반경이 200mm인 게이트에도 사용할 수 있습니다.
높은 성능 – 생산성 향상
- 최대 1950N의 유지력 FZH
- 쌍안정 가드 잠금 원칙에 따라 안전한 작동이 보장되며 에너지 소비가 줄어듭니다.
- 솔레노이드의 이중 채널 작동을 통해 PL d, 카테고리 3까지 높은 안전 수준 보장
- 높은 수준의 임의 조작 방지, 자유롭게 코딩 선택 가능
안전 잠금 장치 PSENmlock mini 세부 정보
- PL d, Cat. 3(EN ISO 13849-1)까지의 직원 보호용 안전 가드 잠금
- 최대 1950N의 안전 유지력 FZH, 내장 래칭력 11N에 따른 강력한 성능
- 코드식 액추에이터 덕분에 높은 수준의 임의 조작 방지 기능을 탑재한 RFID 안전 스위치
- 방수 방진 등급 IP67
- 솔레노이드의 이중 채널 작동으로 높은 안전 수준 보장
- '전원식 잠금 해제' 가드 잠금 원리로 간단히 작동:
- 쌍안정 가드 잠금 원리에 따라 안전한 작동이 보장되며 에너지 소비가 줄어듭니다. 정전 시 OSSD가 꺼지고 안전 가드는 잠긴 상태를 유지합니다.
- 안전한 직렬 연결로 배선이 최소화되고 시운전이 간단해집니다.
- 보조 릴리즈가 양쪽에 통합되어 있습니다.
- 간단한 설치: M12 플러그인 커넥터, 8핀 또는 12핀
경제적이고 신뢰할 수 있는 안전 게이트 보호
안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 커버, 플랩 또는 소형 스윙 게이트와 슬라이딩 게이트 등 이동식 가드를 보호할 필요가 있는 곳이면 어디든지 사용할 수 있습니다. 여러 개의 보호 장치가 있는 공장에서도 PSENmlock mini는 PL d, Cat. 3에 따른 안전 직렬 연결을 통해 효율적인 보호 기능을 제공합니다.
여러 개의 커버로 충전 공장 보호
- 안전 잠금 장치 PSENmlock mini 직렬 연결
- 푸시버튼 유닛 PITgatebox 결합
- 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 안전하고 완전한 솔루션 제공
고객의 안전 게이트에 맞는 개별 솔루션
- 안전 잠금 장치 PSENmlock mini - 인명 보호용
- 옵션인 통합 접근 권한 시스템과 함께 사용할 수 있는 푸시버튼 유닛 PITgatebox로 간편하게 조작
- 안전 장치 진단(SDD)으로 종합적인 진단 및 상태 정보 제공
- 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합
필츠 제품군: 안전 잠금 장치 PSENmlock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 터키: +90 216 577 55 52
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- France (무료): +33 3 88104000
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- Netherlands: +31 347 320477
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Spain: +34 938497433
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 러시아: +7 495 6654993
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 독일: +49 711 3409 444
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 영국: +44 1536 460866
- Denmark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
아시아 태평양
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- New Zealand: +64 9 6345350
- South Korea: +82 31 778 3390
- 싱가포르: +65 6839 2920
- 일본: +81 45 471 2281
- 태국: +66 210 54613
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566