안전 게이트 시스템 PSENmgate

이중 기능 – 공간 절약 및 다용성.

안전 게이트 모니터링을 위한 통합 시스템

안전 게이트 시스템 PSENmgate 제품 사진

두 가지 기능을 하나의 시스템에 통합한 안전 게이트 시스템 PSENmgate: 안전 가드 잠금호환 제어 요소와 결합 이 두 기능이 단일 제품에 구현되었습니다!

안전 게이트 시스템의 뛰어난 유연성으로 다양한 혜택을 누리세요! 푸시버튼, 키 스위치, 발광 푸시버튼, 비상 정지이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 제어 요소를 조합할 수 있습니다. 적당한 핸들도 사용 가능합니다. 안전 게이트에 맞는 다용도 솔루션입니다!

최적화된 안전 게이트 시스템 PSENmgate - 다용도의 매우 컴팩트한 제품

필츠의 안전 게이트 모니터링 시스템은 열악한 작업 환경의 많은 어플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 그리고 이제 새롭게 최적화된 차세대 PSENmgate가 더욱 많은 장점을 제공합니다. 그 이유는 PSENmgate가 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 제어 요소와 검증된 안전 잠금 장치 PSENmlock을 단일 제품에 결합하고 있기 때문입니다! 이전 버전인 PSENsgate와 비교할 때, PSENmgate가 43%나 작기에 기계 상에서 공간을 크게 절약할 수 있습니다.

 

안전 게이트 시스템 제품 사진

광범위한 적용 범위를 위한 다양한 유형

PSENmgate 제품 그룹

안전 게이트에 다수의 작동 기능이 직접 탑재되어야 하나요? 공장에 설치할 때 상향 케이블 경로를 사용해야 하나요? 하우징이 긴 PSENmgate 버전은 4개의 통합 제어 요소하나의 비상 정지 장치가 제공됩니다. 이는 수많은 제어 기능을 쉽게 구현할 수 있음을 의미합니다. 게다가, 하우징이 짧은 버전과 하우징이 긴 버전이 있어 케이블 배출구를 위로 향하게 할지 또는 아래로 향하게 할지 선택할 수 있습니다.

  • 유연한 버전 선택지: 설치 상황에 따라 상향 또는 하향 케이블 배출구 중 선택할 수 있습니다.
  • 효율적인 통합: 최적화된 케이블 경로 덕분에 배선이 간단하고 설치 시간이 줄어듭니다.
  • 추가 기능: 사용성이 개선되어 사용자 친화적이고 더욱 안전합니다.

빠르고 간단한 설치 - 고객이 얻는 이점

  • 시간 절약: 단일 통합 시스템을 사용해 설치 및 시운전 간소화
  • 공간 절약: 40x65x238 mm에 불과한 컴팩트한 디자인
  • 향상된 사용성: 광범위한 구성 옵션(예: 푸시버튼, 키 스위치, 발광 푸시버튼, E-STOP, 이스케이프 릴리즈, 핸들), 상향/하향 케이블 배출구
  • 에너지 효율성이 뛰어난 시스템으로 전력 소비 절감
흰색 배경에 두 개의 제품이 있는 이미지

안전 게이트 시스템 PSENmgate의 특징

  • 안전 게이트 모니터링, 안전 가드 잠금 및 제어 요소들을 단일 시스템에 결합: 단일 하우징, 단일 플러그인 커넥터
  • 직렬 연결을 포함해 모든 안전 게이트 유형에 적합: PL e, Cat. 4(EN ISO 13849-1)까지 작업자 보호
  • 최고 수준의 임의 조작 방지 기능 보장 생산 공정
  • 4개의 LED와 진단 출력을 제공해 사용자에게 친숙한 진단 가능
  • 견고하고 안전한 시스템: 최대 7,500N의 유지력, 볼트 파손 모니터링
  • 방수방진 등급: IP65

PSENmgate로 안전 게이트 보호

안전 게이트 시스템 PSENmgate제어 요소가 결합된 안전 가드 잠금 기능을 필요로 하는 어느 곳에든 사용할 수 있습니다. PSENmgate는 접근 가능한 안전 게이트는 물론 커버플랩에도 탄력적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 안전 게이트 시스템 PSENmgate를 사용하면 로봇 셀에서 접근 가능한 안전 게이트의 안전 가드 잠금이 가능합니다. 또한 여러 대의 안전 게이트를 빠르고 간단하게 직렬로 연결할 수 있으므로 배선이 최소화됩니다.

어플리케이션 사진, PSENmgate를 사용한 안전 게이트 모니터링

필츠 제품군: 안전 게이트 시스템 PSENmgate

PSENmgate – 안전 게이트 시스템

공간 절약 및 다용성 - 이 안전 게이트 보호용 통합 시스템은 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 제어 요소와 안전 잠금 장치 PSENmlock을 단일 제품에 결합합니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • 영국: +44 1536 460866
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드