안전 로프 스위치 PSENrope

논스톱 안전 보장

안전 로프 스위치 PSENrope

조립 라인에서든 장비에서든 사용 가능: 생산 영역의 안전 상태가 우려된다면 어디서든 안전 로프 스위치 PSENrope를 사용하십시오. 신뢰할 수 있는 검증된 솔루션입니다. PSENrope는 수동 방식으로 기능 공정의 전원을 끕니다.

PSENrope는 필요한 곳에 최대의 안전을 제공합니다. 로프의 어느 지점에서든 비상정지 기능을 트리거할 수 있습니다. 최대 75m의 로프 길이로, 대형 공장을 보호하는 데 적합합니다.

PSENrope mini – 컨베이어 보호를 위한 비용 효율적인 솔루션

PSENrope mini컨베이어 또는 기계를 안정적으로 보호하기 위한, 로프 길이가 최대 30m인 컴팩트하고 비용 효율적인 로프 스위치입니다. 튼튼한 금속 또는 플라스틱 하우징 덕분에 매우 견고합니다.

직선형 및 각형 헤드를 가진 버전 덕분에 PSENrope mini는 다양한 조립 상황에서 유연하고 간단하게 설치할 수 있습니다. E-STOP 기능이 있는 버전 외에도 내장 리셋 버튼이 있는 버전이 있으며, 어플리케이션 내 안보이는 곳에 설치하기에 적합합니다.

PSENrope mini

간단하고 편리한 안전 솔루션

  • 간편한 설치 및 편리한 관리
  • 대형 시스템 보호 시에도 유연한 활용 가능
  • 견고한 마감 처리 및 튼튼한 금속 또는 플라스틱 하우징으로 매우 견고함
  • 튼튼한 금속 또는 플라스틱 하우징 덕분에 매우 견고함
  • 실내 및 실외용 양쪽 모두 적합
  • 배선 공간이 기계와 물리적으로 분리되어 있어서 안전성이 높음
  • 비상정지 및 pull-to-release(당겨서 해제)가 조합되어 비용 효율적
간단하고 편리한 안전 솔루션

로프 스위치의 특징

로프 스위치의 특징
  • 다음과 같은 적용 분야에 맞춰 제작됨: EN  ISO  13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL  CL  3 등급
  • E-STOP 푸시버튼 내장
  • 접점: 2NC, 2 NO
  • 리셋 기능이 있는 버전(PSENrope mini)
  • 방수방진 등급: IP67

우수한 내구성 – 극한의 사용 조건에서도 무리없이 사용 가능

안전 로프 스위치 PSENrope는 강력하고 유연하여 생산 영역의 안전이 우려되는 분야에서 신뢰할 수 있는 검증된 솔루션입니다. 로프 스위치의 작동 범위를 한정짓는 것은 로프의 길이뿐이므로, 대규모 공장에서도 PSENrope를 안전 보호 장치로 사용할 수 있습니다.

우수한 내구성 – 극한의 사용 조건에서도 무리없이 사용 가능

로프 스위치의 사용 사례

필츠 제품군: 안전 로프 스위치 PSENrope

안전 로프 풀 스위치 PSENrope

안전 로프 풀 스위치 PSENrope는 유연하게 사용할 수 있고 손쉽게 설치되며 운영 방식도 간단합니다. 처음 설치하는 경우든 업그레이드이든 관계없이 정교한 세부 정보가 제공되어 설치 과정이 간소화되는 로프 풀 스위치입니다.

안전 로프 스위치용 악세서리

PSENrope와 완벽하게 호환됨: 블록 로프 풀리, 로프, 가이드 롤러, 인장 코일스프링, 다중 인터페이스 PDP67 등.

안전 로프 스위치 PSENrope mini

PSENrope mini는 컨베이어 또는 기계를 안정적으로 보호하기 위한, 로프 길이가 최대 30m인 컴팩트하고 비용 효율적인 로프 스위치입니다.

안전 로프 스위치 PSENrope mini

연결 기술

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • France (무료): +33 3 88104000
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 영국: +44 1536 460866
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Spain: +34 938497433
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Denmark: +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 아일랜드: +353 21 4804983

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드