안전 라이트 커튼

이상적인 접근 보호용

제품 사진, 안전 라이트 커튼 그룹

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II를 사용해 직원과 자본재를 안전하게, 효율적으로, 경제적으로 보호할 수 있습니다. 육안으로 보이지 않는 적외선 보호 필드가 위험 구역을 보호하며 최적의 접근 보호를 지원합니다. 적극적 개입을 요하는 생산 공정에 적합합니다.

다양한 안전 라이트 커튼 선택 옵션, 필츠 안전 컨트롤러와 조합된 완전한 솔루션, 안전 자동화 분야에서 오래도록 인정받아온 전문 기술이 제공하는 혜택을 누려 보십시오.

제품으로 가기

생산 공정에 안전하게 개입하기 위한 안전 라이트 커튼

PSENopt / PSENopt II 등의 안전 라이트 커튼을 사용하면 정기적인 자재 흐름이 있거나 위험 구역에 직접 접근할 수 있는 생산 공정에서 안전하고 유연한 개입이 가능해집니다.

이 제품들은 출입구 및 접근 지점 에 설치되어 위험 구역을 모니터링합니다. 라이트 빔의 흐름이 끊기면 안전 셧다운 명령이 트리거됩니다. 기계가 멈추는 이유는 LED를 통해 빠르게 파악할 수 있어 다운타임을 줄일 수 있습니다.

 뮤팅, 블랭킹 , 캐스케이딩 등의 기능은 수동 워크스테이션, 컨베이어 접근 지점 등은 물론 로봇과 함께하는 자재 취급 등 광범위한 적용 범위에서 사용할 수 있습니다.

손가락, 손, 신체를 보호하는 안전 라이트 커튼

신체 보호를 위한 안전 라이트 배리어부터 손가락 보호를 위한 안전 라이트 커튼까지, PSENopt 및 PSENopt II 제품 시리즈는 전체 포트폴리오를 커버합니다. 좁은 작업 공간용이든 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩같은 확장 기능이든, 필츠는 고객의 요구사항에 맞는 안전 라이트 커튼을 제공합니다.

  • 피드백 루프 모니터링, 리셋, 승인, 진단 등 광범위한 기능
  • 사각 지대가 없어 안전 향상
  • 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능을 갖춘 확장 어플리케이션
  • 적절한 조립 키트를 이용한 신속하고 편리한 조립 옵션

안전 라이트 커튼의 이점

안개가 자욱한 방의 라이트 커튼
  • 배리어 없는 안전한 접근
  • 가동 중단 시간이 줄어 생산성 향상
  • 신속하고 간단한 설치
  • 보호 구역의 개별 구성
  • LED를 통한 사용자 친화적 진단
제품 사진, 라이트 커튼

높은 생산성과 안전

  • EN IEC 61496-1/-2에 따라 타입 2, 타입 3 및 타입 4 안전 라이트 커튼 승인
  • 최고 PL e 수준의 손가락, 손, 신체 보호
  • 짧은 반응 시간과 컴팩트한 디자인으로 공간 절약
  • 150 ~ 1,800 mm 범위의 조정 가능한 길이
  • 안전 제어 기술이 장착된 완전한 경제적 솔루션

필츠 안전 거리 계산기

온라인 도구로 직접 적절한 안전 거리를 계산하세요!

안전 거리는 공장의 안전 운영을 위한 열쇠입니다. 필츠 안전 거리 계산기를 사용하면 필수 거리를 빠르고 쉽고 안전하게 계산할 수 있으며, 결과를 온라인으로 받아보고 기계 안전 보호를 위한 적절한 제품도 소개받을 수 있습니다.

지금 계산하기

필츠 제품 범위: 안전 라이트 커튼 및 광 센서

신체 보호용 안전 라이트 배리어

신체 보호용 안전 라이트 배리어

싱글 및 멀티 빔 안전 라이트 배리어 PSENopt (II)를 사용하여 다수의 접근 지점을 효율적으로 보호할 수 있습니다. 작동 범위가 넓기 때문에 외부 영역의 경계를 정하기에 이상적입니다.

신체 보호
손 보호용 안전 라이트 커튼

손 보호용 안전 라이트 커튼

빔 필드를 치밀하게 맞물리도록 설정하여 안전 센서를 위험 구역에 가깝게 배치할 수 있습니다. 이처럼 PSENopt (II)는 공간이 제한적인 생산 공장에서 사용하기에 적합합니다.

손 보호
손가락 보호용 안전 라이트 커튼

손가락 보호용 안전 라이트 커튼

개방된 개입 영역이 있거나 사람들이 위험 구역에서 직접 작업하는 경우에는 안전 라이트 커튼 PSENopt (II)를 사용하여 배리어 없이 보호할 수 있습니다. 반응 시간이 빠르고 분해능이 높아 위험 지점과의 거리를 최대한 단축하는 효과가 있습니다.

손가락 보호
광 센서

물체 감지용 광 센서

광 센서를 사용하여 안정적으로 물체를 인식할 수 있습니다. 예를 들어, 패키징 산업에서는 근접 광 센서를 사용하여 판지 공급을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

광 센서
PSENopt 및 PSENopt II용 액세서리

안전 라이트 커튼용 액세서리

이 광 센서와 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II용 각종 액세서리를 함께 사용하여 공장 통합을 이상적으로 달성할 수 있습니다. 포스트 프로텍터, 이탈 미러(deviating mirror), 뮤팅 세트부터 적절한 연결 기술에 이르기까지 다양한 유용한 옵션 중에 선택할 수 있습니다.

PSENopt 및 PSENopt II용 액세서리

자세한 정보

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Netherlands: +31 347 320477

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드