손가락 보호용 안전 라이트 커튼

최소한의 공간 요건으로 최대의 보호

그룹 그림, 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II

매우 짧은 안전 거리를 요하는 어플리케이션의 경우, 필츠 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II를 사용할 수 있습니다. 빠른 반응 시간을 갖고 있어 손가락 보호 어플리케이션에 이상적이며, 위험 지점 가까이에 배치할 수 있습니다. 정교한 분해능을 가진 센서가 손가락을 감지하고 즉시 안전 셧다운 명령을 발동합니다. 안전 라이트 커튼은 위험 구역에 매우 근접하게 배치할 수 있습니다. 개방된 개입 영역이 있거나 사람들이 위험 구역에서 직접 작업해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용하여 센서와 제어 기술부터 위험성 평가 및 적합성 선언까지 어플리케이션에 맞는 안전하고 효율적인 완벽한 솔루션을 구성하세요.

안전 라이트 커튼 PSENopt – 다양한 어플리케이션 옵션

안전 라이트 커튼 PSENopt slim 및 PSENopt Advanced는 손가락 보호 어플리케이션을 구현하기에 적합합니다. 슬림한 디자인과 통합된 캐스케이딩 기능을 가진 PSENopt slim을 설치 공간이 협소한 공장에도 아주 쉽게 통합할 수 있습니다. PSENopt Advanced는 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 확장된 기능을 제공하여 어플리케이션에서 다양하게 활용할 수 있습니다.

  • EN ISO 13849-1에 따른 PL c(Type 2) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
  • 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 등과 같은 확장 기능
  • 사각 지대가 없어 안전 향상
  • 날씬한 디자인으로 공간과 비용 절약
  • 빠르고 간단한 조립, 설치, 시운전
  • 액세서리인 PMMA 아크릴 튜브는 강화된 IP 방수방진 등급 요건에 맞는 보호 기능 제공
제품 그림, 안전 라이트 커튼 PSENopt slim

필츠 안전 거리 계산기

필츠 온라인 도구로 직접 올바른 안전 거리를 계산하세요.

안전 라이트 커튼과 위험 지점 사이의 올바른 안전 거리를 계산하는 데 도움이 필요하신가요? 필츠 안전 거리 계산기를 사용하면 EN ISO 13855에 따른 필수 거리를 쉽게 계산하여 올바른 제품을 확보할 수 있습니다.

지금 시작하세요!

안전 라이트 커튼 PSENopt II - 견고성 보장

이 유닛은 내구성이 뛰어나므로 PSENopt II 안전 라이트 커튼의 경우 충격, 충돌, 진동으로부터 안전하여 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다.

최대 PL e 등급의 어플리케이션용 Type 4 라이트 커튼 외에도, Type 3 라이트 커튼을 최대 PL d 등급의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 제품은 UL 인증을 받은 세계 최초의 Type 3 안전 라이트 커튼입니다.

  • 최대 50 g의 내충격성
  • 먼지 및 오염에 강함
  • -25 °C에서 +60 °C 까지의 온도 범위에서 사용 가능
  • EN ISO 13849-1에 따른 PL d(Type 3) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
  • 사각 지대가 없어 안전 향상 (보호 필드 높이 150 mm는 제외)
  • 연결: 수광부와 투광부 각각 1개 연결선 M12, 5핀
  • 크기 35 x 40 mm
  • 코딩을 이용하여 근접 거리에 여러 개의 장치를 설치할 수 있음
  • 뮤팅 암을 사용하여 뮤팅 어플리케이션 구현 가능
  • 간단한 배선 및 조립

PSENopt와 PSENopt II 두 제품군 모두에 다양한 액세서리 사용 가능 – 이탈 미러(deviating mirror)와 포스트 프로텍터부터 뮤팅 암까지. ‘연결 기술’에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터를 확인할 수 있습니다. 한번 살펴보세요!

안전 라이트 커튼의 이점

  • 빠른 반응 시간
  • 공간 절약 및 안전성
  • 분해능 14 mm의 치밀한 메쉬 구조 빔 필드
  • PL d / SIL CL 2 또는 PL e / SIL CL 3의 어플리케이션에 사용 가능
  • EN IEC 61508 및 EN IEC 61496-1/-2 규격 준수 및 인증 획득
  • PSENopt II Type 3 안전 라이트 커튼: UL 인증을 받은 최대 PL d 등급의 어플리케이션에 효율적인 솔루션
  • 통합 코딩으로 기계에 배치할 때 높은 수준의 유연성 제공
  • 사각 지대 없음: 높은 수준의 안전성이 제공되는 유연한 어플리케이션
  • 50 g의 내충격성을 가진 PSENopt II 안전 라이트 커튼이 충격, 충돌 및 진동으로부터 보호

접근 구역을 위험 지점에서 직접 안전 보호

안전 라이트 커튼이 설치된 기계 앞에 있는 남성

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 모델은 손가락 보호 어플리케이션을 최적으로 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 위험 지점으로부터 최대한 짧은 거리에 장치를 배치할 수 있습니다. 안전 라이트 커튼을 빠르고 쉽게 조립 및 시운전 가능 - SMD 픽 앤 플레이스 기계 또는 밀링이나 선삭 기계와 같은 머시닝 센터처럼 공개된 개입 구역이 있는 기계에 적합합니다.

음료 패키징 – 견고한 라이트 커튼 PSENopt II로 안전과 효율성 확보
-    병입 공정 중의 진동으로 인해 견고성 요건이 높은 경우에 해당
-    위험 구역의 직접적인 접근 지점: 위험 지점에서 직접 조립하여 원활한 생산 공정 보장
-    생산 중단의 감소 덕분에 생산성 증가

금속 표면 마감 – PSENopt II를 통해 생산적이고 인체공학적으로 보호
-    게이트가 열리면 안전 라이트 커튼이 작동됨
-    공작물을 아무 제한 없이 수동으로 로드 및 언로드할 수 있음
-    기계에 간단히 설치하고 통합할 수 있음

자세한 정보:

필츠 안전 라이트 커튼의 작동:

신체 또는 손 보호용 안전 라이트 배리어/커튼:

필츠 제품군: 손가락 보호용 안전 라이트 커튼

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Denmark: +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드