PNOZsigma, 안전 릴레이

최소 너비에 최대 기능성을 제공하는 비상정지 릴레이

안전 릴레이 PNOZsigma는 수 십년에 걸친 경험과 최첨단 안전 기술을 조합한 제품입니다. 비상정지 릴레이를 사용하면 거의 노력을 들이지 않고 최대 안전성 및 비용 효율성에 도달할 수 있습니다.

특히 케이스의 너비가 좁고 다양한 기능이 각 장치에 포함되어 있어 최소 너비로 최대의 기능을 제공하는 비상정지 릴레이라 자부합니다. 공간을 절약하면서 더 유연하고 신속하게, 따라서 더 효율적으로 안전 기술을 구현할 수 있습니다.

비상정지 릴레이 용도와 특징

비상정지 릴레이의 기능

비상정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 양수 조작 장치 및 시간 기능의 모니터링 외에도 속도 감시 또는 안전 브레이크 제어와 같은 여러 가지 특수 용도로 사용할 수 있습니다. 최대 5000m 높이까지 다양한 기기의 사용에 적합합니다. PNOZsigma를 사용해보세요.

  1. 신속한 설치 보장: 푸시-인 스프링식 단자 탑재
  2. 배선 작업 20% 감소: 접점 확장을 위해 커넥터 사용
  3. 단순한 구성: 단자 할당 및 위치가 모든 유형의 장치에서 동일하게 구성되므로, 연결점과 장치를 구성, 설치 및 진단을 위해 항상 신속하게 할당할 수 있음
  4. 최고의 유연성: 작동 모드 및 타이머 기능 선택 가능
  5. 신속한 진단: 6개 LED 사용으로 외장 측정 장치를 사용할 필요가 없음
  6. 스프링 클립을 통한 신속한 조립: 공구를 사용할 필요가 없음
  7. 무단 변경 방지: 설치 부품에 잠글 수 있는 커버 포함

PNOZsigma 안전 릴레이 적용 옵션

비상정지용 PNOZsigma 안전 릴레이, 안전 게이트, 라이트 배리어

비상정지, 안전 게이트 또는 라이트 커튼을 모니터링할 때 안전 기능 하나당 PNOZsigma 안전 릴레이 하나가 사용됩니다. 아래에서 개별 기기의 적용 옵션 및 기능에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

타입 PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
비상정지
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
안전 게이트
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
라이트 커튼    
  •  
  •  
  •  
퍼포먼스 레벨(PL) c e e e e
안전 무결성 레벨(SIL) CL 2 3 3 3 3
출력 접점(안전) 2 3 2 3 3
너비(mm) 12.5 17.5 17.5 22.5 22.5
특별 승인 - - - - 버너 제어/
버너 관리 EN 50156-1

E-Shop으로 가기

양수 버튼 모니터링용 PNOZsigma 안전 릴레이

PNOZsigma 제품군의 안전 릴레이 PNOZ s6 및 PNOZ s6.1을 양수 푸시버튼에 대한 안전 모니터링에 사용할 수 있습니다. 두 기기 모두 안전한 양수 버튼 모니터링에 대한 EN 574 규격을 준수합니다.

  • PNOZ s6: 양수 버튼 모니터링 Type IIIC. EN ISO 13849-1에 따른 PL e와 IEC 62061에 따른 SIL CL 3
  • PNOZ s6.1: 양수 버튼 모니터링 Type IIIA. EN ISO 13849-1에 따른 PL c와 IEC 62061에 따른 SIL CL 1

E-Shop으로 가기

시간 모니터링용 PNOZsigma 안전 릴레이

비상 정지, 안전 게이트 및 라이트 커튼을 모니터링할 때 안전 릴레이 PNOZ s5와 PNOZ s9를 타이머 릴레이로 사용할 수 있습니다. 베이스 유닛인 타이머 릴레이 PNOZ s5는 딜레이-오프를 갖추었습니다. 안전 릴레이 PNOZ s9은 딜레이-오프, 딜레이-온 및 타이머 릴레이에 펄스 전달 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 베이스 유닛과 연동해 접점 확장의 지연 또는 순간적 접점 확장에 사용할 수 있습니다.

  • PNOZ s5: 1/2-채널 배선, 딜레이-오프 기능은 EN 60947-5-1, EN 60204-1의 규정을 준수합니다.
  • PNOZ s9: 베이스 유닛 또는 접점 확장으로서 1-채널 배선, 딜레이-오프, 딜레이-온, 펄스 전달에 사용될 수 있습니다.

E-Shop으로 가기

PNOZsigma 안전 릴레이 - 접점 확장 모듈

PNOZsigma 제품군의 접점 확장 기능을 사용해 가용 접점의 수를 늘릴 수 있습니다. 이들은 베이스 유닛의 안전 접점 개수를 늘리는 확장 장치로 사용됩니다.

타입 퍼포먼스 레벨(PL) 안전 무결성 레벨(SIL) CL 출력 접점(안전) 반도체 출력(안전) 너비(mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

E-Shop으로 가기

필츠 제품군: PNOZsigma

양수 제어 모니터링

PNOZsigma 제품군에 속한 안전 릴레이로 양수 제어 푸시 버튼의 안전한 모니터링을 위한 제품입니다. 두 가지 버전으로 제공됩니다. EN 574에 따라 Type IIIC 및 Type IIIA의 두 가지로 출시되었습니다.

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어에 대한 모니터링

안전 릴레이 PNOZsigma는 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 배리어를 모니터링합니다. 안전 기능 1개당 PNOZ 안전 릴레이 1개가 사용됩니다.

접점 확장 모듈

PNOZsigma 제품군의 순간 접점 확장 모듈로, 이것을 사용하면 이용 가능한 접점의 수를 늘릴 수 있습니다. 이들 제품은 베이스 유닛에 장착된 안전 접점의 확장 모듈로 사용됩니다. 베이스 유닛은 모두 안전 릴레이이거나 피드백 루프 모니터링 기능이 탑재된 안전 제어 시스템입니다.

액세서리

안전 릴레이 PNOZsigma용 액세서리로 단자, 커넥터 및 터미네이터 등이 대표적입니다.

시간 모니터링

안전 릴레이 PNOZ s5에는 전원 가압 시 지연 기능이 있으며 타이머로 사용할 수도 있습니다. 안전 릴레이 PNOZ s9는 펄스 타이머 또는 접점 확장 모듈로 사용할 수 있습니다.

안전 속도 모니터 PNOZ s30

정지 상태, 속도, 위치 및 속도 범위를 안전하게 모니터링하는 속도 모니터입니다. EN ISO 13849-1에 따라 최대 PL e 및 EN IEC 62061에 따라 최대 SIL CL 3까지 회전 방향을 모니터링합니다.

안전 릴레이 PNOZ s50 – 안전 브레이크 제어

안전 릴레이 PNOZ s50은 안전 브레이크 제어 및 브레이크 유지 또는 안전 브레이크 모니터링에 적합한 제품입니다.

안전 전압 모니터 PNOZ s60

이 전압 모니터링 릴레이는 중립 컨덕터가 포함된 전원이 차단된 상태의 1상 또는 3상 전원 공급 장치의 안전 모니터링에 사용됩니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드