PMIvisu – 시각화 소프트웨어가 사전 설치된 시각화 터미널

PMIvisu v8 – 시각화 소프트웨어가 설치된 HMI 패널

고성능 시각화 패널을 PMIvisu v807, v812 및 v815와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 7”, 12.1” 및 15" 크기로 제공되며 Windows 10 IoT 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Assistant 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v8

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

비용이 최적화된 진단 및 시각화 패널을 PMIvisu v704e 및 v707e와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti와 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 4.3” 및 7" 크기로 제공되며 Linux 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Manager 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다. PMI v7 시리즈의 오퍼레이터 터미널은 "독일에서 제조된" 고급 제품입니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

PMIvisu HMI 패널 비교

PMIvisu HMI 패널 PMIv7 PMIv8 PC
하드웨어
4.3” - -
7” -
12.1” - -
15.6” - -
인증 CE, UL 508 CE, cULus -
메모리[RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD 최소 32 GB
작업 메모리[RAM] 512 MB 4 GB 최소 4 GB
이더넷 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
운영 체제 Linux Windows 10 IoT Windows 10부터
소프트웨어
미리 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu PASvisu NO
시운전 도구 PMI 관리자 PMI 도우미 PASvisu 설치 프로그램
라이선스 변수 개수[통합] 150개 변수 500개 변수 0개 변수
시각화 및 진단 PNOZmulti
시각화 및 진단 PSS 4000 -
OPC UA 클라이언트 프로토콜
ModbusTCP 프로토콜
데이터 소스 수 3 8 16
페이지 수 25 60 100
변수 개수 400 2000 4000
알람 수 100 800 2000

 

PMIvisu 컨트롤 유닛의 장점과 특징

  • 사전 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu를 통한 전문적 시각화
  • 정전식 글라스 터치 패널의 내구성
  • 강력한 프로세서로 빠른 시각화 처리
  • 조정 및 사전 구성 HMI 기능 지원으로 효율적인 프로젝트 구성
  • PMI Assistant / PMI Manager를 이용한 간편한 시운전과 관리
  • 유니코드 지원 언어 관리로 국제적 사용에 적합
  • 통합 사용자 관리를 통한 접근 권한 할당
  • 내장 컨트롤러로 데이터 교환에 최대 500개 변수 할당
  • PLC, 안전 모듈, 진단 목록 및 다양한 기능의 상태를 그래픽으로 시각화하는 포괄적 라이브러리
  • 독일에서 설계, 개발 및 제조
한 눈에 보는 PMIvisu의 장점

필츠 제품군: PMIvisu

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • France (무료): +33 3 88104000
  • Denmark: +45 74436332
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드