푸시버튼 유닛 PITgatebox

안전 게이트 시스템의 간편한 작동

푸시버튼 유닛 PITgatebox

푸시버튼 유닛 PITgatebox를 이용해 안전 게이트 스위치와 시스템을 쉽고 유연하게 제어할 수 있습니다. PITreader의 통합으로 사용자 인증이라는 안전 요소가 한 가지 더 추가되었습니다. 이로써 게이트 가동 전에 RFID 트랜스폰더를 통해 사용자 권한을 검사할 수 있습니다. 직원의 권한 및 담당 업무에 따라 적절한 사용자 그룹에 시스템에 대한 접근 권한을 할당할 수 있습니다.

성공적인 인증 후에 기계 활성화, 중지 또는 리셋과 같은 명령을 사용할 수 있습니다. 따라서 기계류를 올바르지 않은 작동 또는 심지어 임의 조작으로부터도 최적으로 보호할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 내구성 강한 이 작동 유닛은 기존의 프로파일 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

PITgatebox는 특히 안전 잠금 장치 PSENmlock 및 PSENslock과 조합했을 때 고객의 개별 요구에 맞는 모듈형 원스톱 안전 게이트 솔루션을 제공합니다.

푸시버튼 유닛 PITgatebox (PITreader card 유닛 탑재) - 접근 권한 시스템이 탑재된 제어 유닛

개별 RFID 카드를 사용하면 PITreader card 유닛이 탑재된 PITgatebox를 통해 직접 본인 인증을 할 수 있습니다. 이에 따라 권한 있는 직원만 공장에 접근하여 기계 활성화, 중지, 리셋 등의 명령을 실행할 수 있습니다.

접근 권한은 개별적으로 쓰기 가능한 트랜스폰더 카드 PITreader card를 사용해 제공됩니다. 회사의 기존 RFID 기반 카드도 사용할 수 있습니다. 친숙한 PITreader 키도 계속 사용할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 내구성 강한 이 제어 유닛은 모든 다른 PITgatebox 버전과 마찬가지로 기존의 프로파일 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

푸시버튼 유닛 PITgatebox (PITreader card 유닛 탑재) - 접근 권한 시스템이 탑재된 제어 유닛

한 눈에 보는 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 장점

  • 간편한 작동 기능, 프리미엄급 품질 및 설계
  • PITgatebox 활성화를 위한 RFID 키가 포함된 PITreader
  • 충격, 진동, 충돌에 매우 강한 고품질 아연 주물 금속 IP65 케이스
  • 표준 알루미늄 프로파일 시스템에 설치 시 공간을 절약할 수 있는 슬림한 케이스
  • 통합된 회전식 고정 브래킷 덕분에 유연한 설치 가능
  • M12 12핀 연결 덕분에 배선이 불필요하여 빠르고 간단한 설치 가능

푸시버튼 유닛의 사용 및 적용

  • 푸시 버튼 유닛은 기계(예: 프레스)와 공장을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 슬라이딩 도어와 스윙 도어 등에 PSENmlock 또는 PSENslock와 같은 안전 잠금 장치를 다양하게 조합할 수 있습니다.
  • 공장의 활성화, 정지 및 리셋과 같은 기타 기계 공학적 명령들을 수행할 수 있습니다,

필츠 제품군:

푸시 버튼 장치 PITgatebox

푸시버튼 장치는 플랜트와 기계류를 활성화, 정지 및 리셋을 하고 안전 게이트 스위치와 시스템을 제어하며, 네 가지 사전 구성 유형이 있습니다.

푸시버튼 장치 PITgatebox용 액세서리

여기에서 푸시버튼 장치 PITgatebox용 액세서리 및 예비부품을 찾아볼 수 있습니다.

PITreader가 포함된 푸시버튼 장치 PITgatebox

안전 게이트 스위치 및 시스템 제어를 위한 접근 권한 시스템이 포함된 운영자 유닛.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드