3단 인에이블 스위치 PITenable은 플랜트 또는 기계의 위험 구역에서 작업 시 수동으로 조작하는 제어 장치입니다. 보호 장치를 잠시 중단해야 할 때 사용됩니다.
인에이블 스위치 PITenable
한손으로 안전하게 조정 및 유지보수
장점 정리
- 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
- 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
- 쇼크나 공황 상태로 과잉 반응하는 경우, 작업자를 보호
- 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
특징 정리
- 3단 인에이블 스위치: Off-On-Off
- M12 5핀 꺾임형 커넥터 포함 유형 또는 케이블 말단 개방 유형
- 유지보수 불필요
- 마그네틱 클램프를 이용한 간단한 부착
- 가볍고 안정적인 압점
- 쉽게 조작할 수 없음
3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치
- 레벨 1: 푸시버튼이 작동되지 않은 상태입니다. 안전 기능이 작동하는 가운데 기계가 실행됩니다.
- 레벨 2: 활성화 기능이 켜져 있고 푸시버튼이 중간에 위치한 상태입니다. 이동식 가드의 보호 기능이 중단된 상태에서 기계가 실행됩니다.
- 레벨 3: 푸시버튼이 갑자기 해제되거나 완전히 눌렸을 때 보호 기능이 활성화됩니다. 기계가 즉시 정지 상태가 됩니다. 작업자가 충격적인 상황에서 과잉 반응하는 경우 이 기능이 작업자를 보호합니다.
승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전
Pilz는 PITenable 솔루션을 평가하기 위하여 안전한 평가 장치 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 제공합니다. PITenable은 위험 구역에서 작업자를 특별 보호해야 할 경우 항상 작동할 준비가 되어 있습니다.
필츠 제품 범위: 인에이블 스위치 PITenable
TOP
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
유럽
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 아일랜드: +353 21 4804983
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 터키: +90 216 577 55 52
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Netherlands: +31 347 320477
- 독일: +49 711 3409 444
- 영국: +44 1536 460866
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
아시아 태평양
- 태국: +66 210 54613
- South Korea: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 일본: +81 45 471 2281
- New Zealand: +64 9 6345350
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)