작동 요소 PIToe

활용도 높은 소형 푸시버튼

작동 요소 PIToe

이 소형 제어 및 신호 장치는 공장 운영 시 다양하게 활용할 수 있으며, 이를 통해 디지털 입력과 출력을 전환하고 표시할 수 있습니다. 예를 들면 작동 모드를 선택하고 표시하는 것이 가능합니다.

이 작동 요소는 EN 60947-5-1 규격에 따라 회전 방지 보호 기능을 제공하는 지름 22.5mm의 장착 컷아웃에 사용하게 되어 있습니다. 따라서 공장과 기계 설계에 깔끔하게 들어맞으며 콘솔, 제어 패널, 명령 패널 등을 설치하거나 개조할 때 이상적입니다.

작동 요소 PIT oe ETH - 활성화 가능한 이더넷 포트

산업용 이더넷 인터페이스로서, PIT oe ETH는 전기적으로 완전 활성화/비활성화가 가능하며 산업용 PC의 확장 이더넷 인터페이스처럼 작동합니다. 따라서 승인된 직원은 새 프로그램 또는 구성을 설치하기 위해 또는 백업 사본을 생성하기 위해 이 인터페이스를 임시로 활성화할 수 있습니다. 이 인터페이스 요소는 어떤 컨트롤러를 사용해서든 활성화가 가능합니다. 특히 PITreader 출력과 조합 시, 활성화는 해당 권한이 있을 때만 가능합니다. 이로써 권한 있는 직원에게만 접근이 허용됩니다.

E-Shop으로 가기

작동 요소 PIT oe ETH

작동 요소 PIT oe USB – 플랜트 및 기계류를 위한 활성화 가능한 USB 인터페이스

PIT oe USB의 활성화 가능한 USB 2.0 호스트 인터페이스를 통해 임의 조작 염려 없이 프로그램을 가져오거나 데이터를 삭제할 수 있습니다. 키보드 또는 마우스도 연결할 수 있습니다. 이 USB 포트는 24V 신호를 통해 활성화되며 "작동 준비" 상태가 LED 링으로 표시됩니다.

PITreader와 조합 시, 활성화는 해당 권한이 있을 때만 가능합니다. 이로써 권한 있는 직원에게만 접근이 허용됩니다. 사용하지 않을 때는 덮개가 IP65까지 이 튼튼한 소형 작동 요소를 보호합니다.

E-Shop으로 가기

작동 요소 PIT oe USB

작동 요소 PIToe - 고객이 얻는 장점

  • 디지털 입력과 출력을 전환하고 표시할 수 있는 소형 작동 요소
  • EN 60947-5-1에 따라 지름 22.5mm의 장착 컷아웃에 적합
  • LED 조명 디스플레이
  • 제어 콘솔의 설계에 깔끔하게 들어맞음
  • 작동 모드 선택을 위한 필츠 솔루션의 이상적인 보조품

필츠 제품군: 작동 요소 PIToe

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • 영국: +44 1536 460866
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드