Pilz 게이트웨이는 믿을 수 있는 프로토콜 변환을 보장합니다. PSS 4000 자동화 시스템의 컨트롤러 및 타사 제어 시스템 간의 통신을 위한 믿을 수 있는 시스템 구성품이 제공됩니다. 이것으로 기존의 CANopen 또는 EtherCAT 구조에서 Pilz PSS 4000 제어 시스템을 간단히 통합할 수 있습니다.
시스템 구성품 필드버스 시스템
게이트웨이 - 믿을 수 있는 프로토콜 컨버터
게이트웨이의 이점
- 기존의 CANopen 또는 EtherCAT 구조에 통합 가능
- 사전 정의된 매핑 덕분에 엔지니어링 요구조건 감소
- 상태 LED를 통한 진단. 웹 서버를 통한 보다 집중적인 진단
게이트웨이의 특징
- EtherCAT 필드버스 인터페이스에 의해 모드버스/TCP 슬레이브부터 EtherCAT 슬레이브까지 연결되어 있는 게이트웨이
- CANopen 필드버스 인터페이스에 의해 모드버스/TCP 슬레이브부터 CANopen 슬레이브까지 연결되어 있는 게이트웨이
- 다음 컨트롤러 및 제어 시스템과 호환 가능: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, ETH-2 인터페이스를 포함한 PSS 4000, PMCprimo 모션 제어 시스템
- PMI 진단 유닛과 호환 가능
필츠 제품 범위: 시스템 구성품 필드버스 시스템
TOP
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- France (무료): +33 3 88104000
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 영국: +44 1536 460866
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 러시아: +7 495 6654993
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Spain: +34 938497433
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 터키: +90 216 577 55 52
- Portugal: +351 229 407 594
- Denmark: +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- Netherlands: +31 347 320477
- 아일랜드: +353 21 4804983
아시아 태평양
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 일본: +81 45 471 2281
- South Korea: +82 31 778 3390
- 싱가포르: +65 6829 2920
- China: +86 400-088-3566
- New Zealand: +64 9 6345350
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 태국: +66 210 54613