서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6 - 안전 모션 탑재

안전 모션, 최대의 기계 생산성!

그림, 모션 안전 로고

드라이브 통합 안전 모션 덕분에 필츠 서보 증폭기 PMC SC6 및 SI6는 모든 일반 모터 피드백 시스템에서 최대 퍼포먼스 레벨 PL  e의 안전을 달성할 수 있습니다. 이는 고객이 자신의 어플리케이션에 요구되는 모든 안전 기능을 개별적으로 조합한 유연하고 확장 가능한 안전 솔루션을 갖게 됨을 의미합니다. 공장 가동 중단 시간줄이고, 기계 구성품의 다양한 안전 요구사항을 충족하면서도 최대의 생산성을 달성할 수 있습니다. 또한 FSoE(FailSafe over EtherCAT)를 사용하여 이 안전 모션 솔루션을 기계의 안전 컨셉에 통합할 수 있습니다. 예를 들어, 제어 센터 역할을 하는 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 통합할 수 있습니다.

드라이브 내에 안전 모션을 탑재해 시간을 단축시키고 오류를 줄이며 셋업 중의 안전을 높일 수 있습니다.

정밀하고 생산성 높으며 유연함

서보 증폭기 PMC SI6 다중 축 시스템:

서보 증폭기 PMC SI6 다중 축 시스템

컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6는 확장 가능한 다중 축 솔루션으로, 특히 대규모 공장 및 4축 이상 기계류에서 사용하기에 적합합니다. 너비가 45mm에 불과하여 제어 캐비닛 안의 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 서보 증폭기는 단일 축 및 이중 축 컨트롤러로 사용할 수 있으며, 두 가지 다른 크기로 제공되는 PMC PS6 전원 공급 장치로 전원을 공급받습니다. 여러 전원 공급 장치를 병렬로 가동할 수 있기 때문에 전원 공급 장치를 확장하는 것도 가능합니다. 이중 축 모듈을 사용하면 비대칭 정격 전류 부하를 구현할 수 있습니다. 따라서 유형 가짓수는 물론 재고도 줄일 수 있습니다. 이 다중 축 시스템은 어떠한 어플리케이션에든 맞게 확장 가능하므로 서로 조합하여 너비가 좁은 강력한 다중 축 시스템을 구축할 수 있습니다.

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

서보 증폭기 PMC SC6는 확장 가능한 독립형 솔루션으로, 소형 공장이나 2~4축 기계류에 사용하기에 이상적입니다. 너비가 45mm에 불과하여 제어 캐비닛에서 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 이 서보 증폭기는 통합 전원 공급 장치를 탑재하고 있으며, 비동기 및 동기식 서보 모터용으로 사용할 수 있을 뿐 아니라 단일 축 및 이중 축 컨트롤러로도 사용할 수 있습니다. 중간 회로 연결 옵션이 있는 서보 증폭기 PMC SC6는 한 드라이브가 생성한 에너지를 다른 드라이브용 모터를 위한 에너지로 사용하므로 특히 에너지 효율적입니다.

유연하고 조합 가능한 컴팩트 드라이브 컨트롤러

서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6와 함께 사용할 경우, 컴팩트하게 설계된 유연하고 조합 가능한 드라이브 컨트롤러의 이점을 누릴 수 있습니다. 제어 캐비닛에 6개 축이 있는 경우 총 너비는 180mm면 됩니다! 

모든 기계적 및 전자적 모터 데이터를 디지털 형태로 제공하는 전자 모터 명판과 안전한 파라미터 설정을 통해 손쉽게 PMC SI6 및 PMC SC6의 신속한 시운전을 진행할 수 있습니다. 

드라이브 컨트롤러는 이더넷 기반 통신 프로토콜 EtherCATPROFINET을 사용해 연결할 수 있습니다.

드라이브 통합 안전 모션 기능의 장점

  • 짧은 반응 시간 덕분에 높은 공장 가용성 보장 및 가동 중단 방지 
  • 안전 모션 기능을 위한 하나의 엔코더(표준 피드백 시스템)로 EN 61800-5-2의 최대 PL e까지 안전 보장 
  • 유연한 구성 및 빠른 시운전 
  • FSoE 연결 덕분에 배선 작업 감소
제품 사진, 서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6

안전 모션 기능의 특징

  • 모터 유형 및 피드백 시스템의 영향을 받지 않는 개방형 드라이브 솔루션 
  • EN 61800-5-2에 따른 안전 정지 기능: STO, SS1, SS2 
  • EN 61800-5-2, 최대 PL e에 따른 안전 모션 기능: 오류 반응을 유연하게 조정할 수 있는 SOS, SLS, SDI, SLI, SSR 
  • 안전 모니터링 기능 덕분에 더 높은 생산성 보장: 오류 반응을 유연하게 조정할 수 있는 SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M 
  • 소음이 없는 전류 작동 기계식 브레이크의 안전 제어 
  • 드라이브 컨트롤러 구성 내에 안전 기능 탑재  
  • EtherCAT FSoE 인터페이스로 기계의 안전 컨셉에 통합하고 드라이브 간 통신 보안 보장  
정사각형 내에 배열된 SOS, SLS, SSR, SDI의 기능 다이어그램

서보 증폭기의 특징 - PMC SI6 및 PMC SC6

서보 증폭기의 특징 - PMC SI6 및 PMC SC6
  • 최대 50A(PMC SI6) 또는 19A (PMC SC6)의 출력 정격 전류와 250%의 과부하 용량을 갖춘 단일 축 또는 이중 축 컨트롤러 
  • 45 X 343 x 265(W x H x D mm)의 컴팩트한 크기 
  • 공간/비용 절약형 단일 케이블 솔루션 
  • EtherCAT 또는 PROFINET 통신 기능 통합 
  • 드라이브가 통합된 최대 PL e의 안전 기능: STO, SS1(단자, FSoE, PROFIsafe), 안전 모션(FSoE) 
  • 통합 브레이크 제어 기능 
  • 엔코더 인터페이스: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1(12 VDC), SSI, 증분형 TTL, 증분형 HTL, 펄스/디렉션 HTL, 리졸버

다중 축 어플리케이션용 서보 증폭기

 서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6를 사용하면 소형 및 대형 공장과 기계류에서 다중 축 어플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 확보할 수 있습니다. 안전 모션 기능으로, 고객은 특히 셋업이나 수동 공정 개입 시 작동 모드에 기반한 어플리케이션 및 광범위한 기타 어플리케이션 시나리오에서 속도를 안전하게 모니터링할 수 있습니다.  

필츠의 자동화 컨트롤러 IndustrialPI, 서보 모터 PMC EZ 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2를 함께 사용하면 완전하고 경제적인 원스톱 솔루션을 갖게 됩니다.

다중 축 어플리케이션용 서보 증폭기

자신만의 솔루션을 완성하세요.

필츠 제품군: 서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

소형 플랜트 및 2~4축 기계류에 적합한 확장 가능한 독립형 솔루션입니다.

다중 축 시스템용 서보 증폭기 PMC SI6: 정확성, 생산성, 유연성

대형 플랜트 및 5축 이상의 기계류에 적합한 확장 가능한 다중 축 솔루션입니다.

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 액세서리

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 호환 가능한 액세서리
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • Netherlands: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • France (무료): +33 3 88104000

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 싱가포르: +65 6829 2920
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드