서보 모터 PMCtendo

모든 용도에 맞는 서보 모터

서보 모터 PMCtendo

PMCtendo 서보 모터는 어떤 용도에든 사용할 수 있습니다. 규격, 동력, 제어 가능성, 피드백 시스템 중에서 어떤 것이 초점이든 관계 없습니다. 뛰어난 전력 밀도 덕분에 PMCtendo SZ 서보 모터는 극도로 짧은 전체 길이 및 적은 중량을 갖고 있습니다. 결과적으로 동기식 모터는 내장 축 및 제한된 공간에서의 설치에 특히 적합합니다. 낮은 코깅 토크 덕분에 정밀 모터 동기화가 가능하여 처리 품질이 언제나 높습니다. 서보 모터 PMCtendo는 서보 증폭기 PMCprotego D와 함께 사용하기에 적합합니다.

당사의 제품 목록에서 적당한 서보 모터를 찾을 수 없습니까? 서보 모터를 직접 조립해 보는 것은 어떨까요? PMCtendo 타입 코드를 사용하여 직접 맞춤 설계 하실 수 있습니다. 저희가 도와드리겠습니다. 지금 문의하세요!

 

HIPERFACE DSL(R)이 장착된 서보 모터 PMCtendo SZ

이제는 순수한 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL도 서보 모터 PMCtendo SZ에 사용할 수 있습니다. 이것은 주파수 컨버터와 모터 피드백 시스템 사이에 하나의 케이블만 사용합니다. 따라서 서보 모터 PMCtendo SZ는 드라이브 기술 분야의 단일 케이블 기술을 지원합니다! 고객이 얻을 수 있는 혜택: 이로써 비용이 절감될 뿐만 아니라 설치 공간을 덜 사용하며 설치 작업도 감소됩니다.

PMCtendo SZ 서보 모터는 어떤 용도에든 사용할 수 있습니다. 규격, 동력, 제어 가능성, 피드백 시스템 중에서 어떤 것이 초점이든 관계 없습니다. 동기식 모터는 내장 축 및 제한된 공간에서의 설치에 특히 적합합니다. 낮은 코깅 토크 덕분에 정밀 모터 동기화가 가능하여 처리 품질이 언제나 높습니다.

필츠의 드라이브 기술은 에너지 효율적이고 안전한 드라이브 자동화를 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

서보 모터 PMCtendo SZ

서보 모터 PMCtendo SZ의 장점

  • 매우 짧은 전체 길이 덕분에 높은 출력 밀도
  • 낮은 코깅 토크 덕분에 잡음이 거의 없는 작동 및 높은 공정 품질
  • 최고의 동력 덕분에 최대 사이클 속도/기계 출력
  • 열 발산이 최상으로 이루어지기 때문에 높은 성능이 영구적으로 보장
  • 고성능 및 절대 위치 설정에 맞는 고해상도 절대값 엔코더 시스템
  • 차상 축 및 비좁은 상황에서 사용하기에 적합
  • 높은 능률 계수에 따른 에너지 절약(IE4)
서보 모터 PMCtendo SZ의 장점

서보 모터의 기술적 특성 - 살펴보기

스피드텍 퀵록(Speedtec quick lock)
  • 극히 짧은 전체 길이
  • 유연한 샤프트
  • 낮은 관성으로 인한 높은 역학
  • SpeedTec 커넥터 또는 SpringTec 커넥터
  • 열 와인딩 보호 PTC
  • 최고 IP66 보호 등급
  • RAL 9005에 따른 매끈한 검정색 표면
  • EnDat 절대형 엔코더 – 단일 또는 멀티턴 전자 네임플레이트
스프링텍 퀵록(Springtec quick lock)
  • 홀딩 브레이크 24 VDC
  • 관성 향상
  • IC416에 따른 외부 IP44 보호 등급 팬
  • 수냉식 A-side 모터 플랜지
  • 모터 절연 시스템에 대한 UL 및 CSA 승인

PMCtendo SZ 서보 모터에는 전자식 네임플레이트가 있어, 서보 증폭기는 연결 즉시 특성 데이터를 감지합니다. 서보 모터는 자동 파라미터 설정 기능을 이용하여 빠르고 쉽게 시운전할 수 있습니다. 모터 교체도 자동으로 감지됩니다. 따라서 시운전되지 않은 축의 작동으로 인해 발생되는 문제가 방지됩니다.

적용 분야 - 역학 및 제어 용이성이 중요한 요소인 분야

PMCtendo 서보 모터의 적용 범위는 거의 무한합니다. 훌륭한 제어성과 뛰어난 모터 동력은 기본이며 컴팩트한 사이즈로도 공급됩니다. 또한 당사는 관성이 증가된 버전의 동기식 모터도 제조하고 있습니다.

PMCtendo 동기식 모터의 기본적인 적용 분야:

  • 공작기계
  • 패키징 기계
  • 인쇄 기계
  • 제지
  • 충전
  • 취급/로봇
  • 수직 축
  • 진단

 

적용 분야

공정 데이터 제어 - 모니터링 포함

모터의 상태 디스플레이, 오류 메시지 및 경고는 PMCtendo DD 및 PMCprotego D 서보 증폭기에 출력됩니다.

  • 공정 데이터: 위치, 속도, 가속도, 전류, 온도
  • 모니터링: 접지 결함, 과전류, 단락, 개방 회로, 엔코더 시스템
  • 모터 결함: 서보 증폭기는 결함을 즉시 감지하고 가능한 원인을 사용자에게 동시에 알려줌

동기식 모터의 산업 내 용도

제품군: 서보 모터 PMCtendo

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • Netherlands: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • France (무료): +33 3 88104000

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 싱가포르: +65 6829 2920
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드