서보 모터 PMC EZ

컴팩트하고 강력함

서보 모터 PMC EZ

서보 모터 PMC EZ로 다양한 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인은 강력한 장점이며 공간 제약이 있는 어플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 높은 역동성과 낮은 코깅 토크에서 얻을 수 이점으로 또 어떤 것이 있을까요?

서보 모터 PMC EZ는 다중 축 시스템 PMC SI6 및 소형 시스템 PMC SC6에 사용하기에 적합합니다.

단일 케이블 솔루션 덕분에 전원 및 엔코더 인터페이스 공유

또한 필츠의 서보 모터 PMC EZ하나의 공유 전원 및 엔코더 인터페이스만 있는 버전으로도 제공됩니다. 이 경우 퀵록이 있는 트위스트형 플러그인 커넥터가 있습니다. 이 유형에서는 엔코더와 드라이브 컨트롤러 간의 연결 서비스가 모터의 전원 케이블로 전달됩니다.

엔코더 케이블이 절약되므로 배선 작업이 상당히 줄어들 뿐 아니라 드래그 체인의 공간 요구도 감소합니다.

서보 모터 PMC EZ

서보 모터 PMC EZ의 비교 불가 특장점

서보 모터 PMC EZ의 장점
  • 다양한 용도에 사용 가능한 강력하고 견고한 제품
  • 뛰어난 컴팩트한 디자인 덕분에 높은 전력 밀도
  • 낮은 코깅 토크로 인해 아주 매끄러운 동작과 높은 공정 품질 제공
  • 최대 역동성 덕분에 최고의 사이클 속도/기계 출력 얻음
  • 열 발산이 최상으로 이루어지기 때문에 높은 성능이 영구적으로 보장
  • 최상의 제어 품질과 절대 포지셔닝에 맞는 고해상도 절대값 엔코더 시스템
  • 온보드 축 및 비좁은 상황에서 사용하기에 적합
  • 높은 능률 계수에 따른 에너지 절약

서보 모터 PMC EZ의 특징

  • 광학 또는 유도 측정 원리
  • 최대 23비트 해상도의 높은 시스템 정확도
  • 멀티턴 설계에서 최대 4096회 리코더블 회전수
  • 빠르고 안전한 시운전을 위한 전자식 네임플레이트
  • 위치 값과 함께 추가 정보 전송(EnDat® 2.2)
  • 퀵록이 있는 트위스트형 플러그인 커넥터
  • 고온 내성
  • 높은 진동 및 충격 내성
서보 모터 PMC EZ의 특징

제품군: 서보 모터 PMC EZ

서보 모터 PMC EZ

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6와 함께 사용하기에 적합한 서보 모터 PMC EZ를 선택하세요.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • France (무료): +33 3 88104000
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 영국: +44 1536 460866
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Spain: +34 938497433
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Denmark: +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 아일랜드: +353 21 4804983

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드