PSSuniversal 도구

분산 I/O 시스템 PSSuniversal의 구성 가이드

PSSuniversal 도구

PSSuniversal Assistant는 분산 I/O 시스템 PSSuniversal을 구성하고 모듈을 선택하는 데 사용됩니다. PSSuniversal Startup 도구를 통해 분산 I/O 시스템 PSSuniversal의 시운전을 신속하게 진행할 수 있습니다.

플랜트나 기계류를 설치하기 전에 먼저 케이블 및 기능 시험을 수행할 수 있습니다. 제어 도구와 필드버스 시스템을 시운전할 때 전체 주변 장치도 검사하여 작동을 확인하게 됩니다. 이는 시운전을 동시에 또는 개별적으로 시행하여 의존성을 줄이고 시간을 아낄 수 있다는 의미입니다!

한 눈에 보는 장점

  • 분산 I/O 시스템 PSSuniversal의 쉽고 빠른 구성과 시운전
  • 컨트롤러가 연결되지 않아도 USB 인터페이스를 통해 기능 시험 가능
  • 온라인 도움말 제공
  • 최적의 사용성
  • 손쉬운 구성을 지원하는 강력하고 유연한 소프트웨어

PSSuniversal Assistant의 특징

PSSuniversal Assistant의 특징
  • PSSuniversal 모듈의 선택 및 구성
  • 시스템 제한 사항에 대한 총체적 시험
  • 기계식 크기 결정
  • 부품 목록 작성
  • Windows 7, 8, 10 호환
  • 프로그래밍 소프트웨어에는 제어 소프트웨어 PSS WIN-PRO가 포함됩니다.

PSSuniversal Startup 도구

PSSuniversal Startup 도구는 필드버스 시스템과 컨트롤러를 시운전하기 전에 분산 I/O 시스템 PSSuniversal을 대상으로 개별적 주변 장치 검사를 실시합니다. 이 검사 동안 PSSuniversal 스테이션은 컨트롤러 연결 없이 내장 USB 인터페이스를 통해 기능 검사를 진행합니다. 제어 캐비닛 설치 기사를 지원하기 위해 입력 장치에는 배선을 시험할 수 있도록 상태 표시자가 있습니다. Startup 도구는 Windows 7, 8, 10과 호환됩니다.

PSSuniversal Startup 도구

필츠 제품군: PSSuniversal 도구

PSSuniversal 도구용 라이선스

기본 라이선스에서 프로젝트 업그레이드 라이선스에 이르기까지 6가지 라이선스 모델을 제공합니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Denmark: +45 74436332
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433

아시아 태평양

  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드