PSSuniversal - 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템

안전 기능 및 자동화의 통합

안전 기능 및 자동화의 통합

자동화 시스템 PSS 4000으로 안전 기능 및 자동화를 위한 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 두 기술이 결합되어 2개의 성능 클래스를 가진 컨트롤러를 제공하는 최적의 맞춤 시스템을 구성합니다.

PSSuniversal PLC 컨트롤러는 복잡하게 연결된 플랜트에 적합한 솔루션입니다. 이 컨트롤러들은 네트워크의 일부로서 또는 독립형 시스템으로서 사용할 수 있습니다. PSSuniversal multi 컨트롤러는 기계나 소규모 플랜트에 적합합니다. 이 컨트롤러를 I/O 모듈과 함께 조합하여 개별 요구 조건에 맞는 제어 시스템을 구성할 수 있습니다.

PSSuniversal multi 컨트롤러와 PSSuniversal PLC 컨트롤러는 기존 자동화 아키텍처 및 다양한 타사 컨트롤러와 충돌 없이 안전하게 연결 가능합니다. 그런 다음, 안전 및 자동화를 위해 PLC 컨트롤러나 주변 시스템으로 사용할 수 있습니다.

모든 요구 조건을 충족하는 하나의 솔루션 - 장점

  • 안전 및 자동화 기능 프로세싱 (피드백 없음)
  • 다양한 하드웨어 성능 클래스
  • 독립형 컨트롤러로서 또는 네트워크의 일부로서 사용 가능
  • 맞춤식 솔루션이 가능한 모듈형 시스템 구조
  • 소프트웨어 PAS4000를 이용해 복잡한 기능을 간편하게 처리
  • 하드웨어에 구애 받지 않는 프로그래밍 덕분에 프로젝트 시간 감소
  • 기존 자동화 구조에 통합 가능
모든 요구 조건을 충족하는 하나의 솔루션

손쉬운 프로젝트 제어 - PSSuniversal 컨트롤러의 특징

PSSuniversal 컨트롤러의 특징
  • 최대 64개 I/O 모듈 연결용 PSSuniversal 모듈 버스
  • 통합 전력 공급 장치
  • SafetyNET p 리니어 토폴로지를 위한 통합 스위치 기능
  • SD 카드에 장치 프로젝트와 구성 데이터 저장 가능
  • PL e 수준까지 국제 안전 규격 준수
  • EN 81-1/2 및 EN 50129 규격 상회
  • 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti를 이용해 구성할 수 있으며, EN/IEC 61131-3 규격에 따라 PAS IL (명령어 집합), PAS LD (래더 다이어그램), PAS STL (구조화된 텍스트)로 프로그래밍 가능

요구 조건을 충족하는 다양한 기능

자동화 시스템 PSS 4000은 다양한 구성 요소와 직관적인 소프트웨어 간의 완벽한 상호 작용을 자랑합니다. 자체 자동화 프로젝트를 수행하기 위해 안전 모션 모니터링, 빠른 스위칭 작업을 위한 고속 제어 유닛, 안전 전자 로터리 캠 정렬 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 필수 요소: PSSuniversal PLC 또는 PSSuniversal 멀티 컨트롤러.

요구 조건을 충족하는 다양한 기능

적용 분야 및 인증서

적용 분야 및 인증

자동화 시스템 PSS 4000에는 수많은 적용 분야에서 쌓은 필츠의 오랜 전문 기술이 적용되어 있습니다. 다양한 기능을 이용하여 광범위한 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 게다가 -R 마크가 있는 PLC 컨트롤러는 특별한 인증을 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라, 철도 부문, 승강기/에스컬레이터 분야에서 사용하는데 필요한 규격을 충족합니다. 열악한 환경의 어플리케이션을 위해 필츠는 -40°C~70°C 온도 범위에서 사용할 수 있는 내구성 높은 PLC 컨트롤러(-T)를 제공합니다.

제품 범위: 자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러

PSSuniversal PLC 컨트롤러

PSSuniversal PLC는 자동화 시스템 PSS 4000의 '만능' 버전입니다. 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 표준 및 안전 작업을 위해 EN/IEC 61131-3 메인 언어로 프로그래밍할 수 있으며, 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti를 이용하여 구성할 수 있습니다. 소프트웨어 블록이 사전에 제작되어 출시되기 때문에 쉽게 표준화할 수 있습니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드