안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail

안전성. 모듈형. 디지털 철도 실현의 토대.

회색 배경의 PSSrail 제품 사진

PSSrail은 필츠가 제공하는 안전한 모듈형 철도 제어 시스템으로, 디지털 철도를 혁신하고 있습니다. 철도용으로 승인받은 이 시스템은 최고의 안전 규격인 SIL 4까지 준수하며 모든 안전 요건을 충족합니다. 모듈형 설계 덕분에 고객의 필요에 따라 개별 요구사항을 이상적으로 유연하게 구현할 수 있습니다. 필츠는 PSSrail을 통해 표준화 및 개방성을 지원하고자 합니다.

필츠의 이 제어 시스템은 최신 EULYNX 규격과 호환되어 철도 인프라에서 디지털화 프로젝트를 구현하기 위한 길을 닦아 나가고 있습니다. PSSrail의 혁신성과 특별함은 이러한 모든 기능을 조합해 선로에서 이루어지는 현재 또는 미래의 제어 작업을 충족함으로써 실현됩니다.

디지털 철도의 선구자

고객은 아주 다양한 신호 어플리케이션에 PSSrail을 사용할 수 있으며, 여기에는 현장에서 전기적으로 작동하는 포인트 및 철도 건널목은 물론 디지털 인터락도 포함됩니다. 이 경우, 예를 들면 PSSrail을 개체 컨트롤러 플랫폼으로 사용해서 철로를 따라 있는 필드 구성요소를 디지털로 제어할 수 있으므로 신뢰성이 높고 경제적입니다. PSSrail은 운영 중인 동안 디지털화를 수행하거나 예를 들어 EULYNX 규격으로 업그레이드할 수 있는 제어 솔루션을 제공합니다.

왼편에 디지털 숫자가 표시된 철도 트랙

한 눈에 보는 장점:

  • 디지털 솔루션: RaSTa 및 EULYNX를 사용하여 철도 인프라의 디지털화는 물론 통일된 규격 EULYNX로의 마이그레이션도 지원합니다. 
  • 모듈형 및 빌딩 블록 원칙: 모듈식 설계를 통해 고객의 필요와 요구사항에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다.  
  • 유연성: 모든 가능한 철도 어플리케이션에서 신호 기술, 예를 들면 개체 컨트롤러 플랫폼으로 사용할 수 있습니다.  
  • 인증: 안전 무결성 등급 4(SIL 4)까지 충족하며, 관련 EN 철도 규격에 따라 인증되었습니다.
  • 개방성: 필츠 철도 제어 시스템은 많은 수의 솔루션에 통합할 수 있어 벤더로 인한 제한이 없습니다.

필츠 제품군:

안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 SIL 4에 적합한 실물 컨트롤러와, 기존 시스템의 간편한 통합을 위한 CAN 모듈을 포함해 다양한 하드웨어 모듈로 이루어져 있습니다. PSSrail은 또한 사용자 프로그램 작성 및 구성을 위한 소프트웨어 모음도 갖추고 있습니다. 철도 인증을 받은 기능 블록이 프로그램 라이브러리에 저장되어 있어 간단하고 빠른 구현이 가능합니다. 이 빌딩 블록 원칙 덕분에 사용자는 자신의 필요에 따라 솔루션을 설계할 수 있습니다.

철도 산업의 자동화 솔루션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요?

필츠의 안전한 모듈형 제어 솔루션

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • 영국: +44 1536 460866
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드