고객의 요구사항에 맞춰 선택 가능한 수많은 I/O 모듈

각 모듈은 개별적으로 결합할 수 있습니다!

나란히 놓인 다양한 모듈의 제품 사진

입력과 출력 모듈을 실제 필요에 맞게 개별적으로 조합할 수 있습니다.

차후에 시스템을 조정하려면 간단히 모듈을 추가하거나 교체하면 됩니다. 이와 같이 IndustrialPI는 다용성이 커서 다양한 어플리케이션 요구사항에 맞춰 설정할 수 있습니다.

PiBridge 및 PiControl 드라이버를 사용하면 IndustrialPI 베이스 모듈의 중앙 프로세스 이미지를 이용해 입력 및 출력에서 스위치 상태를 연속적으로 전환할 수 있습니다. 오류 상태 및 구성값도 일정한 간격으로 전송합니다.

I/O 모듈 특징 살펴보기:

  • 페이지 당 최대 10개의 확장 모듈 사용 가능
  • 갈바닉 절연된 PiBridge를 사용한 로직 섹션
  • EN 61131-2에 따른 간섭 방지 보장
  • -40°C ~ +50°C의 온도 범위와 최대 93%의 상대 습도에서 사용 가능
  • 디지털 I/O 모듈은 PWM 신호를 생성하거나 카운터 펑션을 수행할 수 있는 옵션 제공
  • 아날로그 I/O 모듈은 표준 전류 및 전압 범위를 가짐은 물론 온도를 기록하기 위한 RTD 채널도 탑재
  • 릴레이 출력 모듈은 무전압 N/O 릴레이 접점을 가지며, 이 접점을 통해 5A에서 최대 230VAC의 전압 또는 5A에서 30VDC의 전압을 공급 또는 차단할 수 있습니다.
모듈 근접 사진

필츠 제품군:

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드