입력과 출력 모듈을 실제 필요에 맞게 개별적으로 조합할 수 있습니다. 안전 관련, 안전 비관련, 디지털 및 아날로그 신호 처리에 다양한 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다. 차후에 시스템을 변경할 때 손쉽게 새로운 모듈을 추가하거나 기존의 모듈을 교환할 수 있다는 의미입니다. 이로써 극히 높은 수준의 융통성을 보장합니다. PSSuniversal은 하나의 시스템 내에서 안전 및 자동화 기능의 독특한 혼합 구성을 지원합니다.
PSSuniversal - 컨트롤러와 I/O 시스템에 사용하는 I/O 모듈
개별적으로 조합
I/O 모듈: 유연한 솔루션 - 장점
- 원격 I/O 시스템과 PSSuniversal 제어 시스템을 위한 I/O 모듈을 개별적으로 조합
- 안전 및 표준 제어 작업을 위한 솔루션
- 개별 요구 조건에 맞게 정확히 조율할 수 있는 시스템의 세분성
- 장래의 시스템 조정 시에 모듈을 손쉽게 교체
- 원격 I/O 시스템과 제어 시스템의 하드웨어 구조와 동일
- 헤드 모듈을 교체하여 더 높은 성능 클래스로 간단히 변경 가능
I/O 모듈의 특징 - 개요
- 안전 관련, 안전 비관련, 디지털 또는 아날로그 신호 처리
- 순서 관계 없이 최대 64개 모듈까지 설치 가능
- 독자적인 전원 공급 그룹을 생성하기 위한 용도이거나, 더 높은 성능 클래스를 위한 교체 모듈로서의 전원 공급 모듈
- 모듈의 캐리어 유닛으로서의 베이스 모듈 덕분에 시스템을 조정할 때 간편하게 교체 가능
I/O 모듈 - 광범위한 애플리케이션에 적용
기능 안전 및 표준 제어 기능을 위한 다양한 입출력 모듈을 수많은 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 시스템이 미세 단위로 이루어져 있어서 여러 가지 주변 모듈을 가장 유연하게 변경할 수 있습니다.
내온도성 모듈
열악한 환경에서는 상당한 온도 변화 하에서도 안정적으로 작동되는 구성품이 필요합니다. 이러한 상황을 위해 T 유형으로 인식되는 PSSuniversal 특별 모듈이 있습니다. 제어 캐비닛 온도 조절이 비실용적이거나 경제성이 낮거나, 주변 온도가 너무 높은 환경에서 이용할 수 있습니다. 이 모듈은 -30°C~+60°C의 온도 범위에서 오염 등급 2의 범위 내의 습기 및 응축 상태를 쉽게 견뎌낼 수 있습니다.
산업 적용 분야에 맞는 개별화
필츠 제품 범위: 컨트롤러와 I/O 시스템에 사용하는 I/O 모듈
TOP
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
유럽
- Netherlands: +31 347 320477
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 영국: +44 1536 460866
- Spain: +34 938497433
- Portugal: +351 229 407 594
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Denmark: +45 74436332
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 577 55 52
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- 러시아: +7 495 6654993
- 독일: +49 711 3409 444
- France (무료): +33 3 88104000
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 태국: +66 210 54613
- 일본: +81 45 471 2281
- New Zealand: +64 9 6345350
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 싱가포르: +65 6829 2920