PSSuniversal 통신 모듈을 이용해 광범위한 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. PSSuniversal I/O 모듈과 조합하면 현장 레벨을 위한 원격 I/O 시스템으로 모듈을 이용할 수 있습니다. 이를 통해 주변 시스템의 맞춤식 확장을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 상위 레벨 컨트롤러로의 연결은 일반적인 산업용 통신 프로토콜을 통해 이루어집니다. 원격 I/O 기능은 특수 모듈 PSSuniversal I/O과 함께 사용하거나 자동화 시스템 PSS 4000의 일부로 사용할 수도 있습니다.
PSSuniversal - 분산형 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈
적용 분야별 맞춤 솔루션
적용 분야별 맞춤 솔루션 - 장점
- 상용 필드 버스 프로토콜을 통한 제어 레벨과의 통신
- 안전 또는 자동화 기능이 현장 레벨에서 분산적으로 처리됨
- 안전 차단 스위치 덕분에 최적의 가동률 보장
- 독립적인 주변 장치 테스트 덕분에 신속한 시운전 및 간편한 시스템 구성 가능
- 빠른 반응 시간과 피드백 부재
- 중앙 컨트롤러로의 연결을 위한 경제적 솔루션
쉽고 빠른 시운전 - 개괄적인 특징
- 안전 및 표준 제어 기능 - 물리적으로 혼합되어 있으나 논리적으로 분리됨
- EN 13849-1의 PL e와 IEC 61508의 SIL 3뿐만 아니라 기타 국제 표준을 완벽하게 준수하도록 설계됨
- 당사의 소프트웨어를 이용한 간편한 구성
- 스위칭 시간 단축
- 내온도성 모듈
안전 차단 스위칭을 통한 피드백 없는 통신
위험한 상황이 닥쳤을 때 차단 스위치를 사용하여 모터 같은 표준 출력 장치로 가는 전원 공급을 차단할 수 있습니다. 비상 정지 버튼 작동과 같은 잠재적으로 위험한 상황이 발생하는 경우, 전 플랜트 구역을 안전 차단하지만 다른 구역은 계속 작동할 수 있습니다.
PSSuniversal Assistant를 이용한 신속한 구성
"끌어다 놓기(drag and drop)"를 통한 신속하고 간단한 시스템 구조 구성: PSSuniversal Assistant는 이를 수행하기 위한 실용적인 구성 도구입니다. PSSuniversal Assistant는 무료로 제공됩니다. 관련 라이선스를 구매할 때 프로그래밍 기능에 사용할 수 있습니다.
개별 산업 분야에 완벽하게 맞춤 가능
필츠 제품 범위: PSSuniversal 통신 모듈
TOP
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
유럽
- 터키: +90 216 577 55 52
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- France (무료): +33 3 88104000
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 러시아: +7 495 6654993
- 독일: +49 711 3409 444
- Spain: +34 938497433
- 영국: +44 1536 460866
- Netherlands: +31 347 320477
- Portugal: +351 229 407 594
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Denmark: +45 74436332
아시아 태평양
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- New Zealand: +64 9 6345350
- South Korea: +82 31 778 3390
- 일본: +81 45 471 2281
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334