케이블 및 플러그인 커넥터

제품 범위

제품 범위

호환되는 케이블 부속품이 많으면 많은 다양한 고급 기능에 이용할 수 있습니다. 여기에서 자신에게 맞는 솔루션을 선택하세요.

사전 조립 케이블

안전한 어플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션의 이점! M8, M12, M23 원형 플러그인 커넥터 및 RJ45 커넥터를 비롯한 다양한 케이블 유형이 포함됩니다.

미터 단위 판매 케이블

플러그인 커넥터로 연결한 케이블은 50m 이상의 배선에 중앙 장치를 연결하거나, 필요한 길이를 알 수 없을 때 적절한 선택입니다!

어댑터

플러그와 소켓이 맞지 않을 경우 페시브 어댑터를 이용하면 현장에서 원형 플러그인 커넥터를 연결할 수 있습니다. 폭넓은 어댑터 사양 덕분에 필수적인 연결이 더욱 간편해집니다.

플러그인 커넥터

적절한 플러그와 소켓에 미터 단위 판매 케이블을 연결하려면 플러그인 커넥터가 필요합니다. 필츠의 원형 플러그인 커넥터 기술 또는 RJ45 기술을 이용해 보세요!
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드