분산형 필드 장치

분산형 모듈 PDP67

분산형 필드 장치

필츠의 모듈을 사용하면 높은 분산화 수준을 달성할 수 있습니다. 현장에서 직접 분산화 어플리케이션에 방수방진 등급 IP67인 장치(PDP67)를 사용할 수 있습니다.

방수방진 등급 IP67인 모듈은 먼지와 습기에 강합니다. SafetyNET p를 이용하는 입력 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 통합하거나 PNOZmulti에 연결할 수 있습니다. Profinet/Profisafe를 이용하는 모듈도 모든 Profinet 인터페이스에 사용할 수 있습니다.

어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정 - 필드 장치의 장점

  • 간편한 설치로 계획 및 설계 작업 감소
  • 모듈형 기계 개념을 간단하게 구현
  • 제어 캐비닛 내 공간 절약
  • 물과 먼지를 차단하는 케이스 안에 설치
  • 높은 청결 수준을 요구하는 환경에 사용 가능
어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징
  • 통신과 전원 공급에 1개 케이블만 필요(M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
  • 모듈 간의 포인트 투 포인트 연결 덕분에 간편한 진단 가능
  • 개별 센서를 모듈에서 진단할 수 있음
  • 다양한 평가 장치에 연결 가능
  • 광범위한 자동화 아키텍처 구성 가능
  • 방수방진 등급 IP67 = 먼지 차단, 일시적인 침수에서 보호

산업

필츠 제품군: 분산형 필드 장치

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • 영국: +44 1536 460866
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드