소프트웨어 플랫폼 PAS4000

PAS4000 – 간단한 구성과 프로그래밍

소프트웨어 플랫폼 PAS4000

소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 PSS 4000 자동화 시스템을 간편하게 구성하고 프로그래밍하는 도구입니다. PAS4000은 다양한 편집기와 다수의 소프트웨어 블록으로 이루어져 있습니다. PAS4000에서는 구성, 프로그래밍, 시운전 및 운영 등에 사용되는 도구들이 서로 긴밀하게 연결됩니다. 데이터 인터페이스가 표준화되어 있어서 자동화의 모든 단계에서 정보 교환이 훨씬 쉬워졌습니다. 덕분에 안전 기능과 자동화 기능을 위한 프로그램을 신속하게 직관적으로 생성할 수 있습니다.

PSSuniversal PLC 컨트롤러는 EN/IEC 61131-3 표준에 따라 PAS IL (명령어 집합), PAS STL (구조화된 텍스트), PAS LD (래더 다이어그램)으로 프로그래밍할 수 있습니다. 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti도 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal 멀티 컨트롤러의 간단한 구성과 프로그래밍 작업에 활용 가능합니다. 프로그램 에디터 PASmulti는 빠르고 쉽고 직관적으로 프로그램을 생성할 수 있는 편리한 도구입니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 입력과 출력을 설정하고 논리 요소를 사용해 연결하는 등 자유롭게 구성할 수 있습니다. 간단한 기호와 문자를 사용하므로 작업이 훨씬 쉽습니다. 'IEC 환경'에서 프로그램을 작성하든 PASmulti로 구성하든, 프로그래밍 환경이 동일하기 때문에 사용하기가 대단히 쉽습니다. 게다가 PAS4000는 다양한 언어 패키지를 제공합니다. 도구 텍스트뿐 아니라 튜토리얼까지 8개 언어로 이용할 수 있습니다.

간단하고 신속하고 직관적으로 프로젝트 생성 - 장점

  • 자동화 및 안전 기능을 하나의 시스템에서 구현
  • PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal 멀티 컨트롤러를 위한 프로젝트 생성
  • 구성 및 구조화를 위한 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti
  • PASmulti와 PAS IL, PAS STL, PAS LD를 간단하게 조합
  • 미리 만들어진 재사용 가능 블록 덕분에 오류 감소
  • 명료한 구조의 프로젝트 관리
  • 검증된 PASunits 포인트 시스템을 이용한 라이선스 얻기
  • PAS4000와 PASvisu 프로젝트 간의 직접적인 프로젝트 연결
간단하고 신속하고 직관적으로 프로젝트 생성

간편한 프로그래밍- PAS4000의 특징

PAS4000의 특징
  • 광범위한 안전 관련 및 안전 비관련 블록 라이브러리
  • 외부 애플리케이션 프로그래밍을 위한 인터페이스
  • EN/IEC 61131-3 표준에 따라 기술 검사 기관 TÜV Süd가 LVL(Limited Variability Languages)로 분류한 PAS STL, PAS IL, PAS LD 에디터
  • 사용하기 편한 온라인 기능
  • 통합된 시스템 진단
  • 도구에서 곧바로 연결하는 온라인 도움말
  • 8개 언어로 제공 (독일어, 영어, 이탈리아어, 중국어, 스페인어, 불어, 일본어, 포르투갈어)

구성 작업을 최소화하는 엔지니어링 소프트웨어

엔지니어링 소프트웨어 PAS4000은 사용자 친화적이고 단순한 사용 방법이 특징입니다. PAS4000을 사용해 자동화 시스템 PSS 4000의 PSSuniversal PLC와 PSSuniversal 멀티 컨트롤러를 프로그래밍할 수 있습니다. 소프트웨어는 안전 관련 및 안전 비관련의 모든 자동화 기능을 프로그래밍하고 구성하는 데 필요한 다양한 에디터와 프로그램 블록을 지원합니다. 작은 기계를 프로그램하든, 복잡하게 연결된 플랜트를 프로그램하든 상관없습니다. PAS4000를 이용하면 놀라울 정도로 쉽습니다!

구성 작업을 최소화하는 엔지니어링 소프트웨어

블록을 이용한 간단한 프로그래밍

블록을 이용한 간단한 프로그래밍

방대한 소프트웨어 라이브러리에는 PID 컨트롤러와 입력값 스케일링을 위한 제어 블록이 포함되어 있습니다. 또한, 비상 정지 버튼, 라이트 가드, 안전 게이트 스위치 등을 위한 TÜV 인증 안전 블록을 이용할 수도 있습니다. 직접 생성한 블록은 기성 블록과 마찬가지로 PASmulti에서 사용 가능합니다. 자주 사용하는 블록을 재사용할 수 있으므로 더 복잡한 기능을 신속하게 오류 없이 프로그램할 수 있습니다. PAS4000 소프트웨어 블록은 소프트웨어 라이브러리의 도구 내에 위치합니다.

PASunits을 사용하여 프로젝트 라이선스 얻기

PASunits을 사용하여 프로젝트 라이선스 얻기

PAS4000 소프트웨어의 기능마다 PASunit이라는 포인트 값이 할당되어 있습니다. 프로젝트의 라이선스를 받고 싶으면 PASunits을 이용해 프로젝트 안에서 지불할 수 있습니다. 비용은 원하는 기능 블록이나 네트워크 기능의 개수와 유형에 따라 다릅니다. 다양한 PASunits 패키지로 소프트웨어 안에서 포인트 계정을 충전할 수 있습니다. 주문을 제출하면, 구입한 PASunit에 대한 확인 메시지와 다운로드 링크를 받게 됩니다.

 

필츠 제품 범위: 소프트웨어 플랫폼 PAS4000

PASunit

라이선싱 모델 PASunit은 PASunit이라는 포인트 값을 이용하여 운영됩니다. 해당 프로젝트 내에서 사용하는 기능에 따라 PASunit을 계산하고, 이 값은 소프트웨어의 포인트 점수에서 차감됩니다. 다양한 PASunit 패키지를 이용할 수 있습니다.

PASkey

PASkey(내구성이 강한 USB 암호화 메모리 스틱)를 이용하면, PASunits를 간단하게 전송하여 다양한 워크스테이션에서 사용할 수 있습니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • France (무료): +33 3 88104000
  • 영국: +44 1536 460866
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • China: +86 400-088-3566
  • 태국: +66 210 54613
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드