PSSuniversal 2 – 원격 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈

귀사의 적용 분야에 적합한 솔루션

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 통신 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 통신 모듈은 기존 시스템 아키텍처에 연결하기 위한 헤드 모듈로 사용됩니다. PSSuniversal 2용 I/O 모듈과 결합하면 주변부 확장을 위한 맞춤형 솔루션을 갖게 됩니다. 이더넷 기반 필드버스 모듈은 규격 산업용 필드버스 프로토콜을 통해 상위 레벨 컨트롤러에 연결됩니다. 필드버스 프로토콜 외에도 해당 고장안전 프로토콜이 항상 지원됩니다.

한 눈에 보는 장점

  • 시운전 및 서비스 동안 최적의 처리
  • 정확한 진단
  • 신속한 장애 국지화 및 문제 해결
  • 개방성

간단한 시운전 – 특징 살펴보기

PSSuniversal 2 I/O 통신 모듈의 특징
  • 헤드 모듈을 교환하여 PROFINET / PROFIsafe 및 Ethernet/IP / CIP Safety에 맞게 조정 가능
  • 다양한 안전 프로토콜에서 동일한 방식으로 보편적으로 사용 가능한 안전한 I/O 모듈
  • IEC 61508에 따른 SIL 3 및 EN 13849에 따른 PL e까지의 응용 분야 및 기타 국제 표준을 지원하도록 설계됨
  • Pilz PASconfig 소프트웨어를 이용한 간편한 구성

개별 산업 분야에 완벽하게 맞춤 가능

제품 범위: PSSuniversal 2 – 통신 모듈

PSSuniversal 2 – 안전 통신 모듈

통신 모듈을 헤드 모듈로 사용하여 사용자 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드