닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
제품 번호: 761120
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서
절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 스위칭 접점
2개, 작동 전압: 24 ~ 240 V AC/DC, 스프링 타입 단자.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 - 240 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 5 VA |
전력 소모 DC | 2.5 W |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
최대 측정 전압 UM | ±16 V |
응답값 Ran | 10 ... 200kOhm |
EN 61557-8 최대 응답 오류 | ±15% ±1kOhm |
CE 최대 응답 오류 | ±5% |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. U. |
릴레이 접점 재료 | AgCdO |
추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
응결 및 빙결 | 허용 안됨 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 270 g |
총중량 | 330 g |
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
EAN 코드 | 4046548060010 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371807 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001444 |
선택적 액세서리
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X3/X4
8핀 및 X1/X2 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.