Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Numer produktu: 761120
Monitorowanie izolacji, obudowa typu Sigma, do monitorowania
izolacji w sieciach izolowanych galwanicznie, wartości graniczne mogąbyć ustawiane na
wyświetlaczu, możliwość zapisu na karcie chipowej, wy... Więcej
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Monitorowanie izolacji, obudowa typu Sigma, do monitorowania izolacji w sieciach izolowanych galwanicznie, wartości graniczne mogąbyć ustawiane na wyświetlaczu, możliwość zapisu na karcie chipowej, wyjścieprzekaźnikowe: 2 styki przełączane, napięcie robocze: 24–240 V AC/DC, zaciski sprężynowe.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy AC | 5 VA |
Pobór mocy DC | 2.5 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
Maks. napięcie pomiarowe UM | ±16 V |
Zakres wartości reakcji | 10 ... 200 kΩ |
Maks. błąd reakcji EN 61557-8 | ±15% ±1 kΩ |
Błąd reakcji przy maks. CE | ±5% |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. U. |
Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Kondensacja i oblodzenie | Niedozwolone |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
Kategoria przepięcia | III |
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
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 270 g |
Ciężar brutto | 330 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548060010 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371807 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001444 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa,
opakowaniejednostkowe = 1 szt. X3/X4
8-stykowe i X1/X2, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.