{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Número de producto: 761120
Dispositivo de supervisión de aislamiento, carcasa Sigma, para lasupervisión de
aislamiento en redes separadas galvánicamente, valores límite ajustables
en display, almacenables en chip card, salida d...
Más
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Dispositivo de supervisión de aislamiento, carcasa Sigma, para lasupervisión de
aislamiento en redes separadas galvánicamente, valores límite ajustables
en display, almacenables en chip card, salida de relé: 2
contactos conmutables, tensión de servicio: 24 - 240 V AC/DC, bornes deresorte.
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24 - 240
V |
Tipo tensión de aliment. U1 |
AC/DC
|
Consumo de energía AC |
5
VA |
Consumo de energía DC |
2.5
W |
Prot. dispositivo máxima |
Sección máx. conductor
|
Circuito de medición
Tensión de medición máx. UM |
±16 V
|
Valor de respuesta Ran |
10 ... 200 kOhm
|
Error máx. resp. EN 61557-8 |
±15% ±1kOhm
|
Error respuesta con CE máx. |
±5%
|
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Cat. de uso Norma AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Contactos seguridad: AC con UL |
240 V AC G. U.
|
Mat. contactos relés |
AgCdO
|
Datos adic. contacto relé |
+ 3,0 µm Au
|
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
Condensación y congelación |
no permitido
|
¿Condensación permitida? |
no permitido
|
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibraciones según norma ... |
EN 60068-2-6
|
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
|
Categoría de sobretensión |
III
|
Grado suciedad dist.fuga/disp. |
2
|
Grado de protección, lugar de |
|
Carcasa de clase de protección |
|
Tipo de protección de bornes |
|
Datos mecanicos
Posición de montaje |
cualquiera
|
Material carcasa parte inf. |
PC
|
Material carcasa placa frontal |
PC
|
Material carcasa superior |
PC
|
Borne de conexión |
Borne de muelle
|
Clase de borne |
enchufable
|
Dimensión de altura |
98
mm |
Dimensión Ancho |
45
mm |
Dimensión Profundidad |
120
mm |
Peso neto |
270
g |
Peso bruto |
330
g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh |
al menos una sustancia SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Código EAN |
4046548060010
|
ECLASS Version |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371807
|
ETIM Version |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001444
|