{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Numéro de l'article: 761120
Appareil de surveillance du défaut d’isolement, boîtier Sigma, pour lasurveillance de
l’isolement dans des réseaux isolés galvaniquement, valeurs seuilsréglables
via afficheur, enregistrement possible...
Pour plus d’informations
Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Appareil de surveillance du défaut d’isolement, boîtier Sigma, pour lasurveillance de
l’isolement dans des réseaux isolés galvaniquement, valeurs seuilsréglables
via afficheur, enregistrement possible sur la carte à puce, sortierelais : 2
contacts de commutation, tension de fonctionnement : 24 à 240 V AC/DC,borniers à ressorts.
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24 - 240
V |
Type de tension d’alim. U1 |
AC/DC
|
Puissance absorbée AC |
5
VA |
Puissance absorbée DC |
2.5
W |
Protection max. de l’appareil |
Section max. du fil
|
Circuit de mesure
Tension max. mesurée UM |
±16 V
|
Seuil de déclenchement Ran |
10 à 200 kOhm
|
Erreur réponse max. EN 61557-8 |
±15 % ±1kOhm
|
Erreur réponse capacité max. |
±5 %
|
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Cont. sécurité : AC selon UL |
240 V AC G. U.
|
Matériau des contacts relais |
AgCdO
|
Indic. suppl. contacts relais |
+ 3,0 µm Au
|
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-78
|
Température d’utilisation |
-10 - 55
°C |
Condensation et givrage |
non autorisé
|
Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrations selon norme... |
EN 60068-2-6
|
Lign fuites + dist isol selon |
EN 60664-1
|
Catégorie de surtensions |
III
|
Niv. encr. lign fuites isol |
2
|
Indice de protec° du lieu d'im |
|
Indice de protection de boîtie |
|
Indice de protection bornes |
|
Données mécaniques
Position de montage |
Quelconque
|
Matériau du boîtier partie inf |
PC
|
Matériau du boîtier façade |
PC
|
Matériau du boîtier partie sup |
PC
|
Bornier de raccordement |
Bornier à ressorts
|
Type de borniers |
Débrochable
|
Dimensions hauteur |
98
mm |
Dimension largeur |
45
mm |
Dimension profondeur |
120
mm |
Poids net |
270
g |
Poids brut |
330
g |
Environnement
Conformité REACh |
au minimum une substance SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Code EAN |
4046548060010
|
Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
Caractéristique de réf. ECLASS |
27371807
|
Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
Groupe de référence du ETIM |
EG000019
|
Caractéristique de réf. ETIM |
EC001444
|