닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"751012","name":"PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
제품 번호: 751012
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X3/X4
8핀 및 X1/X2 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
RoHS 준수 | 예 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371392 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548050783 |
용량 | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |