{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Número do produto: 761120
Aparelho de monitoramento de isolamento, gabinete Sigma, paramonitoramento da
isolação em redes galvanicamente separadas, valores de limiteconfiguráveis via display
, salvável no cartão de chip, saída...
Mais
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
Aparelho de monitoramento de isolamento, gabinete Sigma, paramonitoramento da
isolação em redes galvanicamente separadas, valores de limiteconfiguráveis via display
, salvável no cartão de chip, saída de relé: 2
contatos de comutação, tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC, terminais demola.
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24 - 240
V |
Tipo de tensão alimentação U1 |
CA/CC
|
Absorção de potência AC |
5
VA |
Absorção de potência CC |
2.5
W |
Proteção máx. do dispositivo |
Seção transvers. de cond. máx.
|
Circuito de medição
Tensão máx. de medição UM |
±16 V
|
Nível de resposta Ran |
10 ... 200 kOhm
|
Erro máx. resposta EN 61557-8 |
±15 % ±1kOhm
|
Erro de resposta no CE máx. |
±5 %
|
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 |
EN 60947-4-1
|
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 |
EN 60947-5-1
|
Cont. de segurança: AC em UL |
240 V CA G. U.
|
Material de contato do relé |
AgCdO
|
adic. Detalhes de cont.do relé |
+ 3,0 µm Au
|
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
Condensação e congelamento |
inadmissível
|
Condensação admissível? |
inadmissível
|
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Oscilações conforme norma... |
EN 60068-2-6
|
Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 60664-1
|
Categoria de sobretensão |
III
|
Grau de poluição dielétr. fuga |
2
|
Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
Tipo de proteção caixa |
|
Tipo de proteção bornes |
|
Dados mecânicos
Posição de montagem |
indiferente
|
Parte inf. material da caixa |
PC
|
Placa front. material da caixa |
PC
|
Material caixa peça superior |
PC
|
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
|
Tipo do terminal |
encaixável
|
Dimensão altura |
98
mm |
Dimensão de profundidade |
45
mm |
Dimensão de profundidade |
120
mm |
Peso líquido |
270
g |
Peso bruto |
330
g |
Ambiente
Conformidade REACh |
ao menos uma substância SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Código EAN |
4046548060010
|
Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
Função de referência ECLASS |
27371807
|
Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
Grupo de referência ETIM |
EG000019
|
Função de referência ETIM |
EC001444
|