{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Artikelnummer: 761120
Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der
Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare
Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2
Umschaltkon...
Mehr
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der
Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare
Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2
Umschaltkontakte, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Federkraftklemmen.
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24 - 240
V |
Art der Versorgungsspannung U1 |
AC/DC
|
Leistungsaufnahme AC U1 |
5
VA |
Leistungsaufnahme DC U1 |
2.5
W |
Geräteabsicherung maximal |
Max-Leiterquerschnitt
|
Messkreis
Max. Messspannug UM |
±16 V
|
Ansprechwert Ran |
10 ... 200 kOhm
|
Max. Ansprechfehler EN 61557-8 |
±15 % ±1kOhm
|
Ansprechfehler bei max. CE |
±5 %
|
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm |
EN 60947-4-1
|
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm |
EN 60947-5-1
|
Sicherheitskontakte: AC bei UL |
240 V AC G. U.
|
Kontaktmaterial Relais |
AgCdO
|
zusätz. Kontaktangaben Relais |
+ 3,0 µm Au
|
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-78
|
Umgebungstemperatur |
-10 - 55
°C |
Betauung und Vereisung |
unzulässig
|
Betauung zulässig ? |
unzulässig
|
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Schwingungen nach Norm ... |
EN 60068-2-6
|
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
|
Überspannungskategorie |
III
|
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. |
2
|
Schutzart Einbauraum |
IP54
|
Schutzart Gehäuse |
IP40
|
Schutzart Klemmen |
IP20
|
Mechanische Daten
Einbaulage |
beliebig
|
Gehäusematerial Unterteil |
PC
|
Gehäusematerial Frontplatte |
PC
|
Gehäusematerial Oberteil |
PC
|
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
|
Klemmenart |
steckbar
|
Abmessung h |
98
mm |
Abmessung b |
45
mm |
Abmessung t |
120
mm |
Nettogewicht |
270
g |
Bruttogewicht |
330
g |
Umwelt
REACh-Konformität |
enthält mind. einen SVHC-Stoff
|
WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-Code |
4046548060010
|
ECLASS Version |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371807
|
ETIM Version |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001444
|