오스트필데른, 2024. 11. 7.

서보 증폭기 PMC SI6과 PMC SC6을 드라이브 내에 직접 통합하여 안전을 보장하므로 생산성과 안전성이 극대화됩니다!

필츠의 컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6과 서보 증폭기 PMC SC6을 사용하여 드라이브 통합 안전 모션을 최고 PL e 안전 등급까지 쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 가능하게 해주는 것은 드라이브 내에 직접 통합된 안전 기능입니다. 이를 위해 모션 모니터링 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자는 이를 개별적으로 조합하여 유연하고 확장이 용이한 안전 솔루션을 얻을 수 있습니다. 이 드라이브 통합 솔루션을 이용하면 오류 반응을 유연하게 조정하여 기계 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

개방형 드라이브 솔루션은 모터 유형 및 피드백 시스템과 독립적으로 사용할 수 있습니다. 요구 조건이 아무리 다양하더라도 최대 생산성과 높은 가용성으로 공장과 기계류를 가동할 수 있습니다.
두 서보 증폭기 모두 EN 61800-5-2 등급 PL e에 따른 안전 모션 기능과 모션 모니터링 기능을 갖추고 있습니다. 이들 증폭기는 내부 시스템 변수를 평가하여 안전을 보장합니다. SIL 3 또는 PL e 등급에 도달하기 위한 두 번째 엔코더는 필요하지 않습니다. 이 솔루션은 단 하나의 표준 피드백 시스템만 이용하여 전체적 비용을 절감합니다.

여러 안전 기능을 빠르게 연결
안전 모션 기능에는 SS1, SS2, SOS, SLS 등 다양한 안전 정지 기능, 모션 기능, 제동 기능이 있습니다.
사용자는 FSoE(FailSafe over EtherCAT) 기능을 사용하여 이 솔루션을 기계의 안전 컨셉에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 FSoE는 드라이브 간의 안전한 상호 통신을 보장합니다. FSoE를 통해 연결하기 때문에 어플리케이션을 설정할 때 배선 작업이 줄어들고 보안성이 향상됩니다. 결과적으로 시운전이 더 빨라집니다.

독립형부터 다중 축 어플리케이션까지 다양한 서보 증폭기
 서보 증폭기 PMC SI6과 PMC SC6은 공장과 기계류의 규모에 관계없이 다중 축 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
독립형 드라이브 컨트롤러 PMC SC6은 2~4개 축을 가진 소규모 공장 및 기계류에 적합합니다. 서보 증폭기 PMC SI6을 포함한 확장형 다중 축 솔루션은 축이 4개 이상인 공장과 기계류에 사용됩니다. 이 직렬 기술 축 모듈에는 중앙 공급 모듈 PMC PS6을 통해 전력이 공급됩니다. 따라서 자체 전원 공급 장치가 필요없어, 사용자로서는 비용을 절감할 수 있는 솔루션입니다.

필츠의 산업용 소프트 PLC인 PC IndustrialPI, 서보모터 PMC EZ 및 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용할 경우, 필츠 사용자는 완전하고 안전하며 경제적인 원스톱 드라이브 솔루션을 갖게 됩니다.

이제는 필츠의 컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6과 서보 증폭기 PMC SC6을 사용하여 드라이브 통합 안전 모션을 최고 PL e 안전 등급까지 쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 가능하게 해주는 것은 드라이브 내에 직접 통합된 PMC SI6과 PMC SC6의 안전 기능입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
이제는 필츠의 컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6과 서보 증폭기 PMC SC6을 사용하여 드라이브 통합 안전 모션을 최고 PL e 안전 등급까지 쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 가능하게 해주는 것은 드라이브 내에 직접 통합된 PMC SI6과 PMC SC6의 안전 기능입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

이제는 필츠의 컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6과 서보 증폭기 PMC SC6을 사용하여 드라이브 통합 안전 모션을 최고 PL e 안전 등급까지 쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 가능하게 해주는 것은 드라이브 내에 직접 통합된 PMC SI6과 PMC SC6의 안전 기능입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기업 뉴스 및 기술 소식

전화: +49 711 3409 - 0
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • 영국: +44 1536 460866
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드