閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773892","name":"PNOZ mli1p 50m screw","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ mli1p 50m screw
製品コード: 773892
GTIN: 4046548050349
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、
プラグインスクリュー式端子、50 m。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050349 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |