text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mli1p 50m screw

Kód materiálu: 773892
GTIN: 4046548050349
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 50 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 50 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení cULus Listed  
 
Typ konektoru 1 5pól. samice  
Typ konektoru 2 5pól. samice  
Povrch kontaktů materiál 1 pocínované  
Materiál pouzder Slitina Cu  
Délka kabelu 50  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 šedá  
Barva pouzdra černá RAL 9011  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Odstínění K1 ano  
Počet vodičů 5  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Rozměr výška 22.6  
Rozměr šířka 17.5  
Rozměr hloubka 11.6  
Čistá váha 1560  
Celková hmotnost 1581  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050349  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr