Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773892","name":"PNOZ mli1p 50m screw","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ mli1p 50m screw
Artikelnummer: 773892
GTIN: 4046548050349
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt,
steckbare Schraubklemmen, 50 m.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verb...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, steckbare Schraubklemmen, 50 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung | cULus Listed |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 5-pol. Buchsenstecker |
| Steckertyp 2 | 5-pol. Buchsenstecker |
| Kontaktoberflächen Material 1 | verzinnt |
| Material der Buchsen | Cu-Legierung |
| Länge des Kabels 1 | 50 |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grau |
| Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9011 |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 5 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Abmessung h | 22.6 |
| Abmessung b | 17.5 |
| Abmessung t | 11.6 |
| Nettogewicht | 1560 |
| Bruttogewicht | 1581 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050349 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |