text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ mli1p 50m screw

Número do produto: 773892
GTIN: 4046548050349
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados, terminais de parafuso conectáveis, 50 m. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um pro...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados, terminais de parafuso conectáveis, 50 m. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação Listado em cULus  
 
Tipo do conector 1 Conector encaixe, 5 polos  
Tipo do conector 2 Conect. encaixe 5 polos  
Superfícies contato material 1 zincado  
Material das buchas Liga de Cu  
Comprimento do cabo 50  
Cor do revest. ext. do cabo 1 cinza  
Cor da caixa preto RAL 9011  
Capacidade de reboque cabo 1 não  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 5  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Dimensão altura 22.6  
Dimensão de profundidade 11.6  
Dimensão de profundidade 17.5  
Peso líquido 1560  
Peso bruto 1581  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050349  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr