text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mli1p 50m screw

Product ID: 773892
GTIN: 4046548050349
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5- контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 50 м. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или пр...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5- контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 50 м. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено Внесено в перечень cULus  
 
Тип разъема 1 5-контактный гнездовой разъем  
Тип разъема 2 5-контактный гнездовой разъем  
Материал конт. поверхности 1 Луженый  
Материал гнезд Медный сплав  
Длина кабеля 50  
Цветная кабельная изоляция 1 Серый  
Цвет корпуса Черный, RAL 9011  
Протяженность кабеля 1 нет  
Экранирование K1 да  
Количество жил 5  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Размер по высоте 22.6  
Размер по ширине 17.5  
Размер по глубине 11.6  
Вес нетто 1560  
Вес брутто 1581  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050349  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr