text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ mli1p 50m screw

产品物料号: 773892
GTIN: 4046548050349
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 50 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nows...  更多

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 50 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie Na liście cULus  
 
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie  
Przyłącze typu 2 5-pinowe złącze żeńskie  
Materiał powierzchni styku 1 Cynowany  
Materiał gniazd Stop miedzi  
Długość przewodu 50  
Kolor izolacji przewodu 1 Szary  
Kolor obudowy Czarny RAL 9011  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Wysokość 22.6  
Szerokość 17.5  
Głębokość 11.6  
Ciężar netto 1560  
Ciężar brutto 1581  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050349  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr