text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ m1p base unit

製品コード: 773100
GTIN: 4046548013177
小型安全コントローラPNOZmulti Classic、ベースユニット、 増設可能、シリアルインタフェースRS232、安全デジタル入力20点、 安全半導体出力4点、安全リレー出力2点。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
U1の目的 システム電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
U2の目的 半導体出力の電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲
U2の電位分離 可  
デジタル入力数 20  
20  
最大電源入力数 U_B <= 26.4 V : 20  
U_B > 26.4 V : 15  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 不可  
半導体出力数 4  
半導体出力の電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
補助出力点数 1  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 可  
非安全半導体出力の短絡保護 可  
非安全半導体出力“1”信号レベル UB - 0.5 VDC (0.5 A)  
テストパルス出力数 4  
リレー出力数 2  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  
安全コントローラ最大電流AC1 6  
安全コントローラ電圧DC1 24  
安全コントローラ最大電流DC1 6  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  
安全コントローラ最大電流AC15 3  
安全コントローラ電圧DC13 24  
リレー出力の電位分離 可  
カスケード出力点数 1  
カスケード補正のガルバ絶縁半導体出力 不可  
RS 232インタフェース数 1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
回路1の電位分離 半導体出力とシステム電圧  
電位分離1のタイプ 安全分離  
回路2の電位分離 リレー出力およびシステム電圧  
電位分離2のタイプ 安全分離  
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
導体接続線径AWGの情報 24 - 16 AWG  
導体AWG (圧着コネクタ無) 24 - 12 AWG  
高さ 94  
135  
奥行き 121  
実量 499  
総重量 519  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013177  
ボリューム 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
RS232でUSBインタフェースを実装するためのアダプタ。
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
ワークステーションで フルバージョンを使用するためのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータのベーシックライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmultiチップカード、1個、8 kB。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
PNOZmulti Classicベースユニット用ケージ式端子1セット。
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZmulti Classicベースユニット。

アクセサリ(オプション)

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
ユーザライセンスPNOZmultiコンフィグレータ、 追加ワークステーションで使用するフルバージョン、 全機能を有効化するライセンスキー、基本ライセンスの拡張のみに対応。 注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
PNOZmultiコンフィグレータ用ライトライセンス、 PNOZmulti m0pおよびmm0pに限定のフルバージョン、 ワークステーション用、m0pおよびmm0pの全機能を有効化する ライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
フルバージョンのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータの既存の ベーシックライセンスのバージョン番号をアップグレードするためのアップグレードライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードライセンス、 既存のユーザライセンスのバージョン番号をアップグレード、 全機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用基本サービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
追加ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ユーザサービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
PNOZmulti m0pおよびmm0p限定のサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ライトサービスライセンス、ワークステーション 用、サービス 機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存の基本サービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存のユーザサービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
ケース内アクセサリパッケージの構成: チップカード32 kB、sealPNOZmulti m1p、PU = 10個、チップカードリーダ、PNOZmultiプログラミングケーブル、 PNOZmultiシステムマニュアル。
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
終端コネクタPNOZmulti。
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmultiチップカード、10個セット、8 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmultiチップカード、10個セット、32 kB。
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用チップカードリーダ。
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
チップカード用ブラケット、PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用。
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
チップカード用ラベル、小型安全コントローラPNOZmulti、12個。