Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773100","name":"PNOZ m1p base unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m1p base unit
Ürün numarası: 773100
GTIN: 4046548013177
Yapılandırılabilir PNOZmulti Classic emniyetli küçük kontrolörler,
temel ünite, genişletilebilir, RS232 seri arabirim, 20 emniyetli
dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkışı, 2 emniyetli röle çıkışı.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikam...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Yapılandırılabilir PNOZmulti Classic emniyetli küçük kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, RS232 seri arabirim, 20 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkışı, 2 emniyetli röle çıkışı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Sistem beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U2'in amacı | SC çıkışları beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | |
| U2 potansiyel yalıtım | Evet |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
20
20 |
| Maks. canlı giriş sayısı |
U_B <= 26.4 V : 20
U_B > 26.4 V : 15 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 4 |
| S/C O potansiyel yalıtımı | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
| Yardımcı çıkış sayısı | 1 |
| Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
| K. dev. prot. n/emn. S/C O | Evet |
| 1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | UB - 0,5 A'da 0,5 VDC |
Saat çıktılarını test edin
| Test puls çıkışlarının adedi | 4 |
Röle çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 2 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Pot. yalıtım rölesi çıkışları | Evet |
Standart çıktı olarak basamaklı çıktı
| Kaskat çıkış sayısı | 1 |
| Galv. yal. bas. yrd. S/C O | Hayır |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | SC çıkışı ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Emniyetli ayırma |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | RL çıkışı ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Emniyetli ayırma |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 16 AWG |
| Sıkıştırm. kon.süz il. es. AWG | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 135 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 499 |
| Brüt ağırlık | 519 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
6c
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013177 |
| Cilt | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Bir iş istasyonunda tam sürümü kullanmak için PNOZmulti Configurator
yazılımı temel lisansı, tam işlevselliği etkinleştirmek
için lisans anahtarı.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
PNOZmulti Classic temel üniteler için 1 set yaylı terminal.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 set geçmeli vidalı terminal, PNOZmulti Classic temel üniteler.
Opsiyonel aksesuarlar
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator kullanıcı lisansı, ek iş istasyonun
kullanmak için tam sürüm, tam fonksiyonelliği
etkinleştirmek için lisans anahtarı, yalnızca temel lisansı genişletmekiçin geçerli.
Dikkat: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmulti Configurator sınırlı lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p
ile sınırlı tam sürüm, iş istasyonunda kullanmak için,
m0p ve mm0p'de tam fonksiyonelliği
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
PNOZmulti Configurator yazılımının tam sürümünün mevcut temel
lisansının sürüm numarasını yükseltmek için lisans yükseltme,
tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmulti Configurator yükseltme lisansı, mevcut kullanıcı lisansının
sürüm numarasını yükseltmek için, tam fonksiyonelliği
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator temel servis lisansı, servis sürümünü
iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator kullanıcı servis lisansı, servis sürümünü
ek iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti Configurator sınırlı servis lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p
ile sınırlı servis sürümünü kullanmak için, iş istasyonunda
kullanmak için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut temel servislisansının
sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut kullanıcı servislisansının
sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
779000
Çantadaki aksesuar paketi aşağıdakilerden oluşur: Çipli kart 32 kB,sealPNOZmulti
m1p, PU = 10 parça, çipli kart okuyucu, PNOZmulti programlama kablosu,
PNOZmulti sistem kılavuzu.
PNOZ Chip Card Reader
779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB için çipli kart okuyucu.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.