text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ m1p base unit

Artikelnummer: 773100
GTIN: 4046548013177
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen ...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung..

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von U1 Versorgung des Systems  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Zweck von U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2
Potenzialtrennung U2 ja  
Anzahl digitale Eingänge 20  
20  
Max. Anzahl stromführende Eing U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
Anzahl Halbleiterausgänge 4  
Potenzialtrennung von HLA ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Anzahl Hilfsausgänge 1  
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg ja  
Kurzschl.schutz nicht si. HLA ja  
Signalpegel bei 1 nicht si HLA UB - 0,5 V DC bei 0,5 A  
Anzahl Testtaktausgänge 4  
Anzahl Relaisausgänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Potenzialtrennung RLA ja  
Anzahl Kaskadierausgang 1  
galv. Trennung Kaskd-Hilf-HLAg nein  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen HL-Ausgang und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen RL-Ausgang und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 135  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 499  
Bruttogewicht 519  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013177  
Volumen 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adapter für die Umsetzung von USB Schnittstelle auf RS232.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Basis-Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur Nutzung der Vollversion auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB 779201
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.
Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p 783100
1 Satz Federkraftklemmen für PNOZmulti Classic Basisgeräte. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p
Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p 793100
1 Satz steckbare Schraubklemmen, PNOZmulti Classic Basisgeräte. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Optionales Zubehör

User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User-Lizenz PNOZmulti Configurator, Vollversion zur Nutzung auf einer zusätzlichen Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität, nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-Lizenz PNOZmulti Configurator, Vollversion mit der Einschränkung auf PNOZmulti m0p und mm0p, zur Nutzung auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität innerhalb m0p und mm0p. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Upgrade-Lizenz zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen Basis-Lizenz für die Vollversion der Software PNOZmulti Configurator, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen User-Lizenz, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basis-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service- Version auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service- Version auf einer zusätzlichen Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service- Version mit der Einschränkung auf PNOZmulti m0p und mm0p, zur Nutzung auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service- Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen Basis-Service-Lizenz, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen User-Service-Lizenz, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 8kB 779200
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Chipcard Holder (Sparepart)
Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Halter für Chipkarte, für PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Aufkleber für Chipkarte, Kleinsteuerungen PNOZmulti, 12 Stück.