text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m1p base unit

Número do produto: 773100
GTIN: 4046548013177
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic, aparelhobásico, ampliável, interface serial RS232, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas de semicondutores seguras, 2 saídas de relé seguras. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic, aparelhobásico, ampliável, interface serial RS232, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas de semicondutores seguras, 2 saídas de relé seguras. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Função de U1 Alimentação do sistema  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Função de U2 Aliment. saídas semicondutor  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Sep. de potencial U2 sim  
Quantidade de entradas digitai 20  
20  
Qte. máx. de entr. carregadas U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Número de saídas do semicondut 4  
Separação potencial de HLA sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Número de saídas auxiliares 1  
Sep.galv.não si. Saída semico. sim  
Prot.curto circ. não si. HLA sim  
Nível sinal a 1 não si. HLA UB - 0,5 V CC a 0,5 A  
Número saídas pulso de teste 4  
Quantidade de saídas de relé 2  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Separação de potencial RLA sim  
Número de saídas em cascata 1  
Sep.galv. casc.aux.s.semicond. não  
Número interfaces RS-232 1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Separação de potencial 1 entre Saída HL e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Separação segura  
Separação de potencial 2 entre Saída de RL e tens. sist.  
Tipo da separ. de potencial 2 Separação segura  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 16 AWG  
Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF) 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  
Dimensão de profundidade 135  
Dimensão de profundidade 121  
Peso líquido 499  
Peso bruto 519  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013177  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr