text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m1p base unit

Номер артикула: 773100
GTIN: 4046548013177
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,базовый блок, расширяемый,последовательный интерфейс RS232, 20 безопасных цифровыхвходов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 2 безопасных релейных выхода. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце ...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,базовый блок, расширяемый,последовательный интерфейс RS232, 20 безопасных цифровыхвходов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 2 безопасных релейных выхода. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Назначение U1 Питание системы  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Назначение U2 Питание П/П выходов  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2
Развязка потенциалов U2 Да  
Число цифровых входов 20  
20  
Макс. кол-во входов под напр. U_B <= 26,4 В: 20  
U_B > 26,4 В: 15  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Количество полупроводниковых в 4  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Допол-но устанавл. гнездо для 1  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б Да  
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. Да  
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б Напр. пит. 0,5 В DC при 0,5 A  
Число выходов с тестовыми импу 4  
Число выходов реле 2  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Разв. потенц., релейные выходы Да  
Число каскадных выходов 1  
Гал.разв. всп. П/П вых. каск. Нет  
Число интерфейсов RS-232 1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между П/П выход и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Безопасное разделение  
Развязка потенциалов 2 между Выход RL и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 2 Безопасное разделение  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–16 AWG  
Гибк. пров. AWG без обж. раз. 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  
Размер по ширине 135  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 499  
Вес брутто 519  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013177  
Объем 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Адаптер для реализации интерфейса USB на интерфейсе RS232.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения полной функциональности.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 набор пружинных клемм для базовых блоков PNOZmulti Classic.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 набор вставных винтовых клемм, базовые блоки PNOZmulti Classic.

Дополнительные принадлежности

User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций, только в дополнение к базовой лицензии. Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz .
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator, лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Для этого в комплект принадлежностей включены: микропроцессорная картана 32 кБ, sealPNOZmulti m1p, в упаковке 10 шт., считыватель микропроцессорных карт, кабель дляпрограммирования PNOZmulti, руководство по системе PNOZmulti.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Терминатор PNOZmulti.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 8 кБ.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.