Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773100","name":"PNOZ m1p base unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m1p base unit
Productnummer: 773100
GTIN: 4046548013177
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti
Classic,basismodule, uitbreidbaar, seriële interface RS232, 20 veilige
digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige
relaisuitgangen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaa...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic,basismodule, uitbreidbaar, seriële interface RS232, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van het systeem |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | |
| Potentiaalscheiding U2 | ja |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
20
20 |
| Max. aantal stroomvoer. ing. |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 4 |
| Potentiaalscheiding van HGU | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
| Aantal hulpuitgangen | 1 |
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
| Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | ja |
| Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU | UB - 0,5 V DC bij 0,5 A |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 4 |
Relais uitgangen
| Aantal relaisuitgangen | 2 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Potentiaalscheiding RLA | ja |
Cascading uitvoer als standaarduitvoer
| Aantal cascadeeruitgangen | 1 |
| galv. scheid. casc.-hulp-HGU | nee |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | RL-uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Veilige scheiding |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 16 AWG |
| Flex dr. AWG zonder krimpconn. | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 135 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 499 |
| Brutogewicht | 519 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
6c
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242207 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013177 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basislicentie voor de software PNOZmulti Configurator voor het gebruikvan de
volledige versie op één werkstation, licentiesleutel voor hetvrijschakelen
van de volledige functionaliteit.
€503.27
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 set veerkrachtklemmen voor PNOZmulti Classic basismodulen.
€45.02
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 set steekbare schroefklemmen, PNOZmulti Classic basismodulen.
€45.02
Optionele accessoires
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie voor gebruik opeen
extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de
volledige functionaliteit, alleen geldig voor het uitbreiden van eenbasislicentie.
Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website
worden gedownload.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie met beperking
tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor gebruik op één werkstation,
licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteitbinnen
m0p en mm0p. Let op: bevat geen software! Deze kan van de
Pilz-website worden gedownload.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Upgradelicentie voor het upgraden van het versienummer van een bestaande
basislicentie voor de volledige versie van de software PNOZmultiConfigurator,
licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgradelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden van hetversienummer
van een bestaande user-licentie, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de
volledige functionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan
van de Pilz-website worden gedownload.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basis-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de
servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan
van de Pilz-website worden gedownload.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie op een extra werkstation, licentiesleutel voor het
vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie met de beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor hetgebruik
op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de
servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de
Pilz-website worden gedownload.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet
versienummer van een bestaande basis-servicelicentie, licentiesleutel
voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet
versienummer van een bestaande user-servicelicentie, licentiesleutel
voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
779000
Accessoirepakket in een koffer bestaande uit: chipkaart 32 kB, SiegelPNOZmulti
m1p, VE = 10 stuks, chipkaart uitleesapparaat, programmeerkabelPNOZmulti,
systeemhandboek PNOZmulti.
€241.20
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
€12.47