text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o

製品コード: 777072
GTIN: 

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 48  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 3.5  VA
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲
入力点数 2  
安全マットの抵抗 80  Ohm
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+10 %  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 8  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 8  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 R300  
C300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 94  mm
45  mm
奥行き 121  mm
実量 335  g
総重量 345  g
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P3が1点および P4が1点。