text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o

Ürün numarası: 777072
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 48  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 3.5  VA
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
Giriş sayısı 2  
Emniyet mat direnç 80  Ohm
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%10  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 8  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 8  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi R300  
C300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 335  g
Brüt ağırlık 345  g
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1 parça P4.