text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o

Tuotenumero: 777072
GTIN: 

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 48  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 3.5  VA
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Tulojen lukumäärä 2  
Turvamaton resistanssi 80  Ohm
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+10 %  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 5  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty R300  
C300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 335  g
Bruttopaino 345  g
 
 
 

Lisävarusteet

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.