text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o

Artikelnummer: 777072
GTIN: 
Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1; 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung; Wahlweise manueller oder automatischer Start möglich; Ausgänge: 2S, 2HL; Steckbare Klemmen in Schraubtechnik; Baubreite 45mm; UB = 48VAC/24VDC;

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1; 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung; Wahlweise manueller oder automatischer Start möglich; Ausgänge: 2S, 2HL; Steckbare Klemmen in Schraubtechnik; Baubreite 45mm; UB = 48VAC/24VDC;

Zulassung CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 48  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Leistungsaufnahme AC U1 3.5  VA
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2
Anzahl Eingänge 2  
Schaltmattenwiderstand 80  Ohm
Anzahl Halbleiterausgänge 2  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -15 %/+10 %  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty R300  
C300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 335  g
Bruttogewicht 345  g
 
 
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Satz steckbare Ersatzklemmen in Schraubtechnik, VE = 1 Stück P3 und 1 Stück P4.