text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o

Número do produto: 777072
GTIN: 

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
CCC  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 48  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 3.5  VA
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Número de entradas 2  
Resistência de esteira acionad 80  Ohm
Número de saídas do semicondut 2  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -15 %/+10 %  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 8  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 8  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty R300  
C300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 335  g
Peso bruto 345  g
 
 
 

Acessórios opcionais

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.