关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"777072","name":"PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
般数据
| Approval |
CE
CCC cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 48 V |
| 电源电压类型U1 | AC |
| 功率消耗AC | 3.5 VA |
| 供电电压2 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U2 | DC |
| U2的公差 |
输入
| 输入的数量 | 2 |
| 安全垫电阻 | 80 Ohm |
半导体输出
| 半导体输出数量 | 2 |
| 外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -15 %/+10 % |
继电器输出
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
| AC1安全控制电压 | 240 V |
| AC1安全控制最大电流 | 8 A |
| DC1安全控制电压 | 24 V |
| DC1安全控制最大电流 | 8 A |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| AC15安全控制电压 | 230 V |
| AC15安全控制最大电流 | 5 A |
| DC13安全控制电压 | 24 V |
| 安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
| 安全触点:导向器负载 |
R300
C300 |
| 继电器触点材料 | AgSnO2 |
| 继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| 过电压等级 | 我/二 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| 壳体材料下部 | PPO UL 94 V0 |
| 外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
| 外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V0 |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 宽度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 净重 | 335 g |
| 总重 | 345 g |